Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dokładne pomiary poziomu w skomplikowanych warunkach procesu

Niezawodne technologie dostosowane do skomplikowanych warunków panujących w bioreaktorach

Pomiar poziomu w bioreaktorach jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o możliwości automatyzacji procesu. Pomiar ten polega na monitorowaniu poziomu cieczy i kontrolowaniu fazy nadpowierzchniowej. Piana wytwarzana wskutek napowietrzania i mieszania nie powinna przedostawać się do przewodu odpowietrzającego ani blokować filtrów. Przy wyborze aparatury oraz metody pomiaru należy także wziąć pod uwagę wielkość reaktora, szoki temperaturowe (występujące w trakcie autoklawowania, mycia, płukania i sterylizacji - CIP/SIP) i zmiany gęstości cieczy.

Różne techniki pomiaru poziomu

W zaawansowanych aplikacjach w fermentorach najczęściej stosowane techniki, to pomiary za pomocą radarów bezkontaktowych, falowodowych lub metodą hydrostatyczną.
Jednak na wybór techniki pomiaru poziomu bezpośredni wpływ ma szereg różnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę:
Wielkość zbiornika
Temperatura
Prędkość mieszania
Obecność piany lub jej brak
Zwykle w przypadku małych zbiorników zalecamy pomiar radarem falowodowym a w przypadku dużych zbiorników pomiar hydrostatyczny z kompensacją temperaturową.

Zaprojektowanie punktu pomiarowego wymaga uwzględnienia kilku parametrów

Wielkość i kształt zbiornika
Położenie, konstrukcja i prędkość mieszadła
Możliwość całkowitego opróżnienia i czyszczenia
Trwałość czujnika
Złącza rurowe i przyłącza technologiczne
Temperatura i szoki ciśnienia
Konstrukcja głowicy myjącej i warunki pracy
Gęstość lub lepkość medium

Narzędzia online