Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Najbogatsza oferta dla procesów biotechnologicznych

Monitorowanie kluczowych faz procesów biologicznych, zapewniające jakość partii nawet w skomplikowanych warunkach procesu

W produkcji wykorzystującej procesy biologiczne, przejście od badań na skalę laboratoryjną do produkcji komercyjnej może stanowić wyzwanie. Zwiększanie skali produkcji przy wykorzystaniu tej samej technologii wiąże się z dodatkowymi komplikacjami, wynikającymi z konieczności automatyzacji i sterowania procesem. Aby uzyskać stałą jakość produktu, zgodność z wymaganiami i wydajność, zarówno jakość, jak i parametry procesu muszą być monitorowane i sterowane w czasie rzeczywistym. We współpracy z naszą firmą możesz znaleźć najlepsze metody monitorowania krytycznych faz bioprocesu.

Monitorowanie procesu

Dla utrzymania wysokiej jakości produkcji najistotniejsze jest monitorowanie odpowiednich parametrów procesu. Urządzenia pomiarowe są wykorzystywane do sterowania krytycznymi parametrami procesu, w celu zapewnienia wzrostu komórek i uzyskania żądanego produktu finalnego.

Kompletne zestawy aparatury pomiarowej

Wybierz najnowocześniejsze obecnie urządzenia pomiarowe spełniające standardy ASME BPE. Współpracuj z jednym dostawcą oferującym bogaty asortyment produktów, który umożliwia wybór właściwej technologii dla Twojej aplikacji.

Standard dla urządzeń biotechnologicznych

Standard ASME BPE (dla urządzeń biotechnologicznych) określa wszystkie istotne parametry konstrukcyjne urządzeń stosowanych w biotechnologii, w tym m.in.:

  • Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i sterylizację bez demontażu

  • Materiały konstrukcyjne

  • Łączenie i spawanie materiałów

Dla przykładu, wszystkie komponenty wykonane z tworzyw i elastomerów są poddawane testom in-vivo i in-vitro zgodnie z wymaganiami USP klasa VI. Ich wyniki są dokumentowane. Chropowatość powierzchni wewnętrznych wykonanych metodą polerowania urządzeń (Ra<0.38µm) podlega odbiorowi.

Standard dla urządzeń biotechnologicznych

FIND CONTENT TEXT IN "ROW 12" ABOVE AS LIMITATION IS WRONG IN THIS "ROW 14" (250 instead of 500)
ROW 12 CONTENT EMPTY (Offered Solution)

Zgodność ze standardami przemysłowymi:

Zastosowanie

Narzędzia online