Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Stabilny pomiar poziomu pH na linii produkcyjnej podczas procesu fermentacji

Nowoczesne czujniki do pomiaru pH w procesach biotechnologicznych — do różnych zastosowań: od laboratoriów po zakłady produkcyjne

Poziom pH to kluczowy parametr niezbędny do zapewnienia odpowiedniego środowiska pozwalającego na prawidłowy rozwój komórek. Każda linia komórkowa wymaga optymalnego poziomu pH, aby skutecznie się rozwijać. Nasze pętle pomiarowe do cyfrowego pomiaru poziomu pH zwiększają wydajność procesów, zarówno w laboratoriach, jak i w dużych zakładach produkcyjnych — zapewniają spójne i niezawodne pomiary, a także łatwą obsługę i kalibrację czujników poziomu pH w laboratorium odpowiedzialnym za zapewnianie jakości.

Niezawodne pomiary w bioreaktorze

Ze względu na specyficzne warunki procesu i fazy sterylizacji (SIP) w fermentatorze konieczne jest zoptymalizowanie elektrod do pomiaru pH w celu uniknięcia wahań poziomu pH. Na przykład nasze sprawdzone czujniki do pomiaru pH w procesach biotechnologicznych wykorzystują komory ciśnieniowe w celu zapobiegania zatykaniu się błon przez białka. Ponadto czujniki charakteryzują się wysoką wytrzymałością, zapewniającą ich trwałość przez wiele cykli SIP.

Cyfrowa transmisja danych przy wykorzystaniu technologii Memosens zwiększa niezawodność pomiarów i zapewnia wysoką wydajność kalibracji.

Spójne dane w całym cyklu rozwoju

W celu wydłużenia czasu działania i ułatwienia obsługi zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i procesowych nasi specjaliści stale opracowują elementy do zastosowań biotechnologicznych dostępne w pakietach modułowych. Stosowanie tej samej technologii w procesach laboratoryjnych i produkcyjnych minimalizuje ryzyko zmienności jakości produktów. Aby zapewnić biokompatybilność na poziomie zgodnym z normą USP<87> oraz wyeliminować cytotoksyczność, czujniki muszą być wykonane z materiału niezawierającego żadnych produktów odzwierzęcych.

Usprawniona kalibracja czujników analitycznych

Możliwość podłączania w systemie „plug-and-play” umożliwia kalibrację czujników Memosens w optymalnych warunkach laboratoryjnych, a następnie szybkie ponowne podłączenie czujników do linii produkcyjnej.

Memobase Plus i Memolink zapewniają czytelne wyniki kalibracji, identyfikowalną dokumentację i raportowanie kalibracji.

  • Oszczędność czasu

  • Dłuższy okres trwałości czujników

  • Zoptymalizowany proces kalibracji

  • Identyfikowalność wyników i zgodność z przepisami w zakresie zarządzania jakością

Bioreaktor — punkty pomiarowe

Narzędzia online