Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Podkęć wydajność zakładu

Dowiedz się jak optymalizacja procesów i konserwacji może zmniejszyć Twoje wydatki operacyjne

Są różne drogi by zmniejszyć wydatki operacyjne w zakładzie wodnym lub oczyszczalni ścieków. Najbardziej popularne to: kontroling i monitoring podstawowych procesów w celu zmniejszenia zużycia energii i chemikaliów lub poprawy rodzaju i częstotliwości zabiegów konserwacyjnych. Zużycie energii jest jednym z głównych czynników zwiększających koszty w zakładzie. Jednym z najbardziej udanych przykładów redukcji kosztów, jest nasze rozwiązanie sterowania napowietrzaniem, które może zmniejszyć Twoje koszty zużycia energii aż o 30%.

  • Ponad 1000 certyfikowanych serwisantów od Endress+Hauser działa na całym świecie. ©Endress+Hauser
  • Solidna aparatura dla bezpiecznej i wydajnej produkcji ©Endress+Hauser

Zoptymalizuj proces konserwacji

W procesie optymalizacji konserwacji, wesprze Cię ponad 1000 serwisantów działających na całym świecie. Ich wiedza o aplikacjach pozwoli na dostarczenie Ci eksperckich zaleceń odnośnie priorytetów konserwacji. Diagnostyka i informacja o procesie oraz o stanie krytycznym punktów pomiarowych, stanowią podstawę do tych zaleceń. Innowacyjne narzędzia diagnostyczne takie jak Technologia Heartbeat lub oprogramowanie do zarządzania cyklem życia, W@M, jeszcze bardziej poszerzają zakres naszych usług.

Procesy

Narzędzia online