Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dokładny pomiar ciśnienia zapewnia bezpieczną pracę instalacji

Solidna i modułowa aparatura do pomiarów ciśnienia jest niezbędna dla ochrony membrany przed uszkodzeniem

W systemie filtracji membranowej dla osiągnięcia żądanego stopnia filtracji medium powinno być pod ciśnieniem. Pomiar ciśnienia na wlocie filtra jest ważny dla sprawdzenia, czy proces filtracji przebiega właściwie oraz w celu szybkiego wykrycia skoków ciśnienia i uniknięcia uszkodzenia filtra.

Najlepsza ochrona filtrów

Urządzenia do pomiaru ciśnienia w tej aplikacji muszą charakteryzować się długotrwałą wiarygodnością pomiaru i małym dryftem. Ze względu na możliwość skoków ciśnienia, niezbędna jest wysoka odporność na przeciążenia. Korzystne jest także małe zapotrzebowanie elementów instalacji na części zamienne, ze względu na dużą ilość punktów pomiarowych ciśnienia.

Zalecana aparatura pomiarowa

  • Pomiar różnicy ciśnień: Deltabar M PMD55 lub Deltabar S PMD75

  • Ciśnienie: Cerabar M PMC51

Cechy i zalety punktu pomiarowego

  • Wsparcie konserwacji zapobiegawczej dzięki funkcji autodiagnostyki

  • Oszczędność kosztów i wysokie bezpieczeństwo instalacji dzięki modułowej koncepcji części zamiennych dla wszystkich punktów pomiaru różnicy ciśnień/ciśnienia

  • Modułowa budowa podzespołów elektronicznych: szeroki zakres aplikacji dzięki funkcji ustawiania zakresu pomiarowego

  • Jeden dostawca całej aparatury pomiarowej

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online