Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Planuj z łatwością

Obniż koszty planowania i inżynierii

Oprzyrządowanie procesowe może i jest małą częścią Twojego zakładu wodnego lub oczyszczalni ścieków, ale jest także kluczowe dla monitoringu, kontrolingu i optymalizacji procesów uzdatniania wody. Wybór odpowiednich urządzeń w ramach budżetu, w fazie planowania, wymaga pokaźnej ilości czasu i zasobów. W ten sposób, możesz zapewnić bezpieczeństwo wody pitnej, spełnić limity wód ściekowych oraz poprawić wydajność zakładu. Nasz serwis oraz regionalni inżynierowie sprzedaży są w pobliżu, aby pomóc Ci w osiągnięciu celów.

Wszystko czego potrzebujesz - z jednego źródła

Nie oznacza to, że wybór aparatury musi być skomplikowany. Możesz liczyć na naszą wiedzę i umiejętności w zarządzaniu projektem, planowaniu narzędzi i inteligentnych produktów, aby zmniejszyć złożoność procesów, zmieścić się w budżecie i wyznaczonych terminach... wszystko z jednego źródła! Nasze wieloparametrowe produkty ze zintegrowanym narzędziem komunikacyjnym, jak pokładowy serwer Webserver i z inteligentną diagnostyką, zapewniają bezbłędną instalację i zmniejszają czas uruchomienia aż do 50%.

Zwiększ swoją wydajność

Przez cały cykl planowania projektu, wspieramy Cię różnorodnymi narzędziami, jak oprogramowaniem Applicator do doboru i wymiarowania aparatury pomiarowej, szkicami 2D/3D i oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia, W@M. Te narzędzia znacząco zmniejszają złożoność wyboru, zwiększają wydajność technologiczną i ułatwiają komunikację między zakładem, a operatorem.

Certyfikowane zarządzanie projektem

Możesz odetchnąć z ulgą. Nasze usługi w zakresie zarządzania projektem, w oparciu o PMI® (Project Management Institute), w połączeniu z naszymi certyfikowanymi menedżerami projektów, zapewniają profesjonalną komunikację i współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Zastosowanie

Nasze realizacje

Narzędzia online