Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dokładny pomiar przepływu i stężenia metanu w mokrym biogazie

Rozwiązanie dla najbardziej wymagających aplikacji pomiarowych w oczyszczalni ścieków

Natężenie przepływu biogazu oraz stężenie metanu to parametry, które świadczą o zakłóceniach procesu beztlenowej fermentacji osadów. Jednak parametry procesu takie, jak duża dynamika zmian przepływu, wilgotność biogazu, zmienne stężenie metanu i bardzo niskie ciśnienie powodują, że pomiar tych parametrów jest trudny dla większości przyrządów. Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie naszego unikatowego przepływomierza ultradźwiękowego.

Wysoka niezawodność procesu oparta o unikalne produkty

Ultrasonic flow device Prosonic Flow B200 in a biogas pipe ©Endress+Hauser

Typowe wymagania związane z pomiarem przepływu i zawartości metanu, to wiarygodne i dokładne wyniki, szeroki zakres pomiarowy, niskie straty ciśnienia, dopuszczenie do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem (np. w strefie Z1 wg ATEX ) oraz możliwość pomiaru stężenia metanu. Poza tym, dokładne utrzymanie równowagi procesu fermentacji zapewnia wysoką niezawodność w aplikacjach mokrego i suchego biogazu.

Zalecana aparatura pomiarowa

  • Prosonic Flow B 200

Cechy i zalety punktu pomiarowego

  • Pomiar wieloparametrowy: przepływ objętościowy oraz stężenie i temperatura metanu (opcja)

  • Brak wpływu zmian składu i wilgotności biogazu

  • Niskie straty ciśnienia, krótkie odcinki proste przed i za czujnikiem

  • Niskie wymagania konserwacyjne i funkcje diagnostyczne

  • Dwukierunkowy pomiar przepływu