Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczny i niezawodny proces fermentacji

Obniżenie kosztów eksploatacji i optymalizacja bilansu energetycznego oczyszczalni

W branży wodno-ściekowej na całym świecie występuje silna tendencja do przerabiania osadów ściekowych Wynika to głównie z ostrzejszych przepisów lokalnego prawa, które zabrania zrzutu osadów do środowiska (do akwenów wodnych, na pola). W związku z tym dla operatorów oczyszczalni osad staje się istotnym czynnikiem kosztowym. Fermentacja osadu oferuje oszczędności kosztów poprzez zmniejszenie ilości osadu o około 50% a jednocześnie staje się źródłem wartościowego źródła energii - biogazu.

Bakterie beztlenowe wymagają stabilnych warunków procesu

Digester control with huge sludge silos ©Endress+Hauser

W procesie fermentacji bakterie muszą być zabezpieczone przed ekstremalnymi warunkami procesu. Oznacza to, że sterowanie procesem musi zapewniać:

  • Stałą temperaturę i bliską neutralnego wartość pH

  • Ciemność i brak tlenu

  • Optymalne obciążenie komory ładunkiem zanieczyszczeń organicznych

  • Wystarczający czas retencji

  • Monitorowanie produkcji biogazu

Podstawowe parametry regulacji, to pomiar wielkości strumienia osadów na wejściu, poziomu, temperatury i pH (opcjonalnie) w komorze fermentacyjnej oraz przepływu i stężenia metanu w biogazie.

Ważne dla Ciebie

  • Wyjątkowa aparatura do monitorowania i sterowania procesem w komorze fermentacyjnej, łącznie z wykrywaniem piany i pomiarem przepływu biogazu

  • Niezawodne i szybkie projektowanie wszystkich punktów pomiarowych

  • Wsparcie lokalne ze strony naszych doświadczonych doradców handlowych i serwisantów

  • Wysoka niezawodność procesu oparta o unikalne produkty dla aplikacji mokrego i suchego biogazu

Zastosowanie

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online