Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dlaczego warto wybrać przetwornik procesowy RMA42?

Zastosowanie przetwornika procesowego RMA42 w układach blokad technologicznych kotłów wodnych WR-10

Firma ZPSA została założona przez doświadczonych projektantów, programistów i montażystów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w branży energetycznej i ciepłownictwie. Zespół realizuje prace projektowe, aplikacyjne, montażowe i uruchomieniowe, w których wykorzystuje urządzenia pomiarowe Endress+Hauser. Podczas modernizacji kotłów wodnych WR-10 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej na północy Polski, ZPSA wykorzystała do realizacji blokad technologicznych przetwornik procesowy RMA42. PEC posiada 5 kotłów typu WR-10, które po modernizacji uzyskują moc 15-16 MW. Dzięki odzyskowi ciepła ze spalin ich sprawność wynosi 84%.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów montażu i uruchomienia instalacji przemysowej

  • Brak konieczności programowania jak w przypadku sterowanika PLC - wystarczy parametryzacja

Realizacja blokady od temperatury

Sprawność układu blokad technologicznych jest jednym z najistotniejszych elementów bezpiecznej pracy kotła wodnego. Zadziałanie układu blokad na kotle WR-10 jest równoznaczne z osiągnięciem przez wybrane parametry wody na wejściu i wyjściu z kotła wartości krytycznych - są to blokady technologiczne. Żaden z podanych parametrów nie może być przekroczony:

  • minimalny przepływ wody przez kocioł

  • maks. temperatura wody na wylocie
    kotła

  • min. ciśnienie wody na wylocie kotła

Należy monitorować wymienione parametry i w razie przekroczenia jednego z nich spowodować zadziałanie układu blokad i odstawienie kotła.

RMA42 odstawia kocioł gdy woda jest za gorąca

Układ blokady od temperatury wody z kotła został zrealizowany z wykorzystaniem przetwornika procesowego RMA42. Zastosowany przetwornik posiada atest bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL oraz wyposażony jest w dwa wejścia uniwersalne, dwa wyjścia analogowe oraz dwa przekaźniki. Pierwsze wejście wykorzystano do realizacji funkcji blokady. Podłączony do niego czujnik termoelektryczny typu K mierzy temperaturę wody z kotła. Po osiągnięciu temperatury 150 ºC następuje zadziałanie układu blokad i odstawienie kotła - wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego zostają natychmiast wyłączone.

Styk pierwszego wyjścia przekaźnikowego RMA42 znajduje się w obwodzie elektrycznym niezależnym od sterownika PLC. Po przekroczeniu zadanego parametru rozwiera obwód odcinając zasilanie styczników, których styki wchodzą w układ sterowania napędów, powodując ich odstawienie. Drugie wejście wykorzystano jako wyłącznik. W temperaturze 145ºC następuje wyłączenie napędów WPP, WPW i rusztu. W tym wypadku drugi przekaźnik przetwornika RMA42 wysyła sygnał do sterownika PLC i napędy zostają wyłączone. Jednocześnie umożliwia ich ponowne załączenie. W stanie blokady napęd rusztu może pracować, tak aby możliwe było usunięcie żaru z kotła.

Przetwornik procesowy RMA42 to dobry wybór

Zdaniem firmy ZPSA sp. z o.o. wykorzystany przetwornik sprawdził się w zastosowanej aplikacji. Urządzenie działa zgodnie z założeniami i charakteryzuje się niezawodnością oraz bardzo krótkim czasem zadziałania.

Przetwornik RMA42 to niezwykle wszechstronne urządzenie, które jest dostępne w naszym sklepie internetowym E-direct - kliknij i poznaj szczegółowe dane techniczne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online