Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pozbądź się problemów z kapilarami olejowymi i torami impulsowymi

System elektrycznej różnicy ciśnień Endress+Hauser pozwoli zwiększyć 10-krotnie niezawodność instalacji pomiarowej

Różnica ciśnień jest powszechnie stosowaną metodą pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych i próżniowych. Jednak tradycyjne rozwiązania pomiaru różnicy ciśnień wykorzystujące tory impulsowe lub kapilary olejowe mają wady, takie jak niska dokładność z powodu wahań temperatury i wysoki koszt eksploatacji.

Korzyści

  • Niezawodny: System elektrycznej różnicy ciśnień eliminuje problemy występujące w tradycyjnych systemach z kapilarami olejowymi lub torami impulsowymi, co zapewnia większą dokładność pomiarów, dyspozycyjność procesów i niezawodność.

  • Bezpieczny: Ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zostaje zminimalizowane dzięki nowej architekturze i konstrukcji systemu elektrycznej różnicy ciśnień.

  • Ekonomiczny: Niski całkowity koszt eksploatacji — krótszy czas instalacji, mniej postojów, ograniczone zapotrzebowanie na konserwację i części zamienne.

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny

Innowacyjny system elektrycznej różnicy ciśnień Endress+Hauser, składający się z jednego przetwornika i dwóch czujników, opiera się na sprawdzonej technologii czujników ciśnienia. Przetwornik oblicza ciśnienie różnicowe na podstawie danych z obu czujników i przesyła informacje o poziomie, objętości lub masie za pośrednictwem wyjścia 4...20 mA/HART jak standardowe dwuprzewodowe urządzenie zasilane z pętli. Zwiększa to niezawodność i bezpieczeństwo, a także pozwala na obniżenie kosztów montażu i eksploatacji.

Skończ z błędnymi pomiarami

W przypadku tradycyjnych systemów różnicy ciśnień wykorzystujących tory impulsowe często występują problemy związane z zatorami, oblodzeniem, nieszczelnością i kondensacją. Nawet systemy różnicy ciśnień oparte na napełnionych olejem kapilarach są narażone na problemy spowodowane zmianami temperatury otoczenia. W elektrycznych systemach różnicy ciśnień Deltabar FMD71 i FMD72 wyeliminowano te problemy — systemy te gwarantują nie tylko dokładność pomiarów, ale także większą niezawodność i bezpieczeństwo procesu.

Optymalny dobór czujnika do zastosowania

Systemy elektrycznej różnicy ciśnień umożliwiają wybór najlepszych przyłączy technologicznych, obudowy i zakresu pomiarowego, które są najbardziej odpowiednie do danego zastosowania:

  • Czujnik ceramiczny Ceraphire® (FMD71) jest odporny na działanie próżni i doskonale nadaje się do stosowania w mediach o działaniu korozyjnym i ściernym. Jest oparty na technologii czujników pojemnościowych i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki funkcji autodiagnostyki.

  • Czujnik piezorezystancyjny w czujniku FMD72 posiada kompensację temperatury gwarantującą dokładność pomiaru — nawet w zastosowaniach, w których występują gwałtowne zmiany temperatury!

Większe bezpieczeństwo procesu

Ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zostaje zminimalizowane dzięki nowej architekturze i konstrukcji systemu elektrycznej różnicy ciśnień:

  • Brak nieszczelności torów impulsowych, które często występują w tradycyjnych systemach

  • Eliminacja problemów z kondensacją, parowaniem (niespójności związane z mokrym/suchym odgałęzieniem) i zatorami

  • Odporne na próżnię czujniki ceramiczne Ceraphire® o najwyższej odporności na przeciążenia.

  • System elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD71 FMD72 do pomiaru poziomu cieczy ©Endress+Hauser
  • System elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD71 FMD72 do pomiaru poziomu - czujniki ze stali kwasoodrponej 316L ©Endress+Hauser