Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTEMP TMT85

Dwukanałowy, główkowy przetwornik temperatury z komunikacją FOUNDATION Fieldbus™

-Główkowy przetwornik temperatury z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi
-Komunikacja FOUNDATION Fieldbus™ z funkcją Link Active Scheduler (LAS)
-Wykonanie dwukanałowe z wewnętrzną redundancją

Zastosowanie

  • Praca w obiektowych sieciach systemów automatyki z komunikacją cyfrową FOUNDATION Fieldbus™

  • Pomiary dwukanałowe w aplikacjach wymagających redundancji

  • Pomiary temperatury o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa instalacji technologicznej w przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, w hutnictwie, energetyce

Cechy i zalety

  • możliwość podłączenia 1 lub 2 dowolnych czujników temperatury: rezystancyjnych lub termopar

  • komunikacja cyfrowa zgodna z FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • wykrywanie dryftu czujnika oraz korozji na stykach z sygnalizacją do systemu automatyki

  • praca z dwoma czujnikami w trybie wewnętrznej redundancji

  • blok funkcyjny regulatora PID do pracy w układzie regulatora podstawowego, feed-forward lub kaskadowym

  • blok funkcyjny Input Selector umożliwiający reakcję na 4 zmienne wejściowe

  • kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodnie z NAMUR NE21 i zalecenia normy NE89 w zakresie dotyczącym cyfrowych przetworników temperatury

  • wykonanie dla stref Ex zgodne ze standardem FISCO/FNICO oraz normą IEC 600079-27

  • najwyższa dokładność dzięki możliwości wprowadzania charakterystyk specjalnych i indywidualnej linearyzacji czujników

  • konfigurator ręczny FC375

  • współpraca z systemami automatyki:

    - Endress+Hauser ControlCare

    - Emerson DeltaV / AMS

    - Emerson DeltaV / AMS

    - Rockwell Control Logix/FFLD

    - Honeywell PKS Experion

    - Yokogawa Centum CS3000

  • iTEMP TMT85, przetwornik główkowy ©Endress+Hauser