Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Jakie pomiary należy zapewnić w granicy bilansowej jednostki kogeneracji?

Podstawowymi pomiarami dla jednostek kogeneracji są pomiary energii elektrycznej, cieplnej oraz chemicznej.

O ile pierwsze dwie są łatwo mierzalne, o tyle pomiar energii chemicznej biogazu niesie ze sobą pewne trudności, ponieważ wymaga pomiaru objętości oraz wartości opałowej tego paliwa gazowego. Jest również kłopotliwy z uwagi na silną zależność od wilgotności oraz okresowych wahań temperatury.

Znormalizowany pomiar przepływu oraz stężenia metanu

Przepywomierz Prosonic Flow B 200 przeszedł pozytywną weryfikację niezależnego audytora zewnętrznego, posiada zintegrowany pomiar temperatury. W zestawieniu z kompensacyjnym pomiarem ciśnienia Cerabar M PMC51, zapewnia znormalizowany pomiar przepływu oraz pomiar stężenia metanu w biogazie w czasie rzeczywistym.

Jest to istotne, ponieważ z prawnego punktu widzenia tego typu urządzenia nie podlegają legalizacji. Wymagana jest natomiast bieżąca kontrola metrologiczna, którą w ramach kontraktu serwisowego realizuje Endress+Hauser.

Przeczytaj cały artykuł

Dowiedz się więcej o przepływomierzu Prosonic Flow B

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online