Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Michael Ziesemer wybrany przewodniczącym ZVEI

Dyrektor ds. Operacyjnych Grupy Endress+Hauser wybrany do przejęcia najwyższej funkcji w niemieckim stowarzyszeniu ZVEI

Podczas spotkania delegatów w Monachium 25 czerwca, Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Elektroniki i Elektrotechniki (ZVEI) powołało Michaela Ziesemera, Głównego Dyrektora Wykonawczego Endress+Hauser, na nowego Przewodniczącego. Ziesemer, wśród największych wyzwań przemysłu, wymienił rewolucję energetyczną oraz digitaliację różnych aspektów naszego życia.

Stowarzyszenie ZVEI może pochwalić się liczbą 1 600 firm członkowskich, które zatrudniają 1,5 mln ludzi. Stowarzyszenie reprezentuje interesy firm przemysłowych. Michael Ziesemer (63 l.) został wybrany do przejęcia sterów nad ZVEI po siedmiu latach sprawowania funkcji wiceprzewodniczącego. W charakterze przewodniczącego, ma za zadanie reprezentowanie interesów przemysłu elektrycznego i elektronicznego na najwyższych szczeblach biznesu i polityki.

“Objęcie najwyższego honorowego urzędu w Stowarzyszeniu jest dla mnie wspaniałym zadaniem, biorąc pod uwagę wielość innowacji w przemyśle" powiedział Michael Ziesemer. "Stowarzyszenie Zvei reprezentuje około 10% niemieckiego przemysłu produkcyjnego. Co trzecia innowacja w branży produkcyjnej ma swoje korzenie w przemyśle elektrycznym lub elektronicznym. Właśnie z tego powodu, tak wielką rolę odgrywa tworzenie nowych miejsc pracy w Niemczech".

Organizacja ZVEI śledzi kierunek rozwoju ekonomicznego, technicznego, politycznego i społecznego w imieniu branży elektrycznej i elektronicznej. Choć wśród członków jest wiele olbrzymich firm, stowarzyszenie składa się przede wszystkim z małych i średnich przedsiębiorstw. "W każdym europejskim przemyśle znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa, wyróżniające się jako światowi liderzy w swojej branży" mówił Michael Ziesemer. “By nie brać tego za pewnik, pozycję lidera należy stale zdobywać".

Radykalne zmiany

Rewolucja energetyczna oraz digitalizacja to dwie podstawowe kwestie, z którymi przemysł musi się zmierzyć w nadchodzącej dekadzie. "Rewolucja energetyczna oraz Internet powodują radykalne zmiany, które wpływają na wiele obszarów życia codziennego i całkowicie przekształcają modele biznesowe" mówił Michael Ziesemer, dodając: "ZVEI może promować dialog i rozruszać procesy, które pomogą firmom i społeczeństwu najlepiej przygotować się do transformacji".

W roku 2013 Nikolaus Krüger, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Grupie Endress+Hauser, został wybrany do Komitetu Wykonawczego ZVEI odpowiedzialnego za obszar Technologii Pomiaru i Automatyki Procesu. “Jesteśmy dumni z tego, że dwaj z naszych liderów mogą dzielić się swoim know-how z ważnym niemieckim stowarzyszeniem przemysłowym" powiedział Matthias Altendorf, Dyrektor Generalny Grupy Endress+Hauser.

Pobierz notkę prasową

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online