Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń na instalacjach przemysłowych

Ograniczniki przepięć HAW562 i HAW569

Podczas uderzenia pioruna wyzwala się potężna energia osiągająca napięcie do 100 mln V. Wewnątrz kanału plazmy utworzonego przez piorun przepływa prąd o natężeniu do 100 000 A. Jeżeli piorun uderzy w budynek, istnieje duże ryzyko uszkodzenia urządzeń.
Poza uderzeniami bezpośrednimi rozważa się też przyczyny i skutki wyładowań pośrednich. Lokalna strefa oddziaływania uderzenia pojedynczego pioruna może mieć rozmiar od kilkuset m do kilku km. W tym obszarze należy spodziewać się pośrednich uderzeń piorunów. Mogą to być transfery ładunku i iskrzenia, które są wytwarzane przez pola elektryczne i magnetyczne powstałe wskutek uderzenia pioruna.

Przepięcia pod kontrolą

Operacje przełączania w zakładach generują przepięcia w liniach zasilających i komunikacyjnych. Przepięcia te to szybkozmienne impulsy, które mogą osiągnąć napięcie kilku kV w ciągu mikrosekund. Czujniki pomiarowe poddawane są testom z wykorzystaniem impulsów wg wytycznych EMC, jednak impulsy ograniczone są do 2 kV dla linii zasilających oraz do 1 kV dla linii sygnałowych. HAW562 i HAW569 ograniczają przepięcia na liniach zasilających jak również na liniach sygnałowych do poziomu, bezpiecznego dla podatnej na uszkodzenia elektroniki. Ograniczniki HAW562 i HAW569 przeznaczone są do ochrony elektronicznych urządzeń pomiarowych.

Stworzone dla przemysłu

Oprócz ochrony przed przepięciami ograniczniki przepięć HAW562 i HAW569 muszą umożliwiać montaż w typowych otoczeniach przemysłowych zapewniając niezakłóconą pracę chronionych urządzeń elektronicznych. Wspierając różne rodzaje instalacji stworzona została oferta urządzeń służących do ochrony linii komunikacyjnych (np. Fieldbus Foundation, HART®) jak również do ochrony linii zasilających (dla napięć zasilających 16-66V oraz 80-253V). Urządzenia z rodziny ograniczników przepięć HAW562 i HAW569 zostały poddane ocenie zgodności z SIL2 oraz wybrane typy dostępną są wraz z dopuszczeniami Ex zgodnie z dyrektywą ATEX oraz IEC (Ex ia, Ex d).

HAW562 – ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN (35mm)

Ogranicznik przepięć HAW562 posiada konstrukcję umożliwiającą montaż na szynie DIN, pozwala na podłączenie ekranu uziemiającego. Ekran przewodu powinien być uziemiony na całej długości. Uziemienie wykonywane jest co najmniej na obu końcach przewodu za pomocą bezpośredniego podłączenia ekranu uziemiającego. Jeżeli bezpośrednie podłączenie ekranu uziemiającego na obu końcach przewodu nie jest możliwe np. w celu uniknięcia prądów wyrównawczych niskiej częstotliwości, to należy wykonać na jednym z końców pośrednie podłączenie ekranu uziemiającego. Dzięki temu podłączeniu unika się prądów wyrównawczych.

HAW569 – ogranicznik przepięć do montażu w miejsce dławika urządzenia

Ogranicznik przepięć HAW569 oferuje małe gabaryty oszczędzające przestrzeń oraz łatwy montaż – bezpośrednio w miejsce dławika obiektowego urządzenia pomiarowego. Wersja wkręcana pozwala na równoległe podłączenie ochronnika umieszczonego w wolnym wejściu przewodów, dzięki czemu nie powoduje dodatkowej rezystancji w obwodzie. Za pomocą jednego modułu ochronnego można chronić zarówno linie sygnałowe jak i dodatkowe linie zasilające (np. w 4-przewodowych urządzeniach pomiarowych). Jeżeli urządzenie pomiarowe nie posiada wolnego wejścia przewodów, to można zastosować wersję przepustową.

  • Ograniczniki przepięć, HAW562,HAW569 ©Endress+Hauser