Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Condumax CLS1xD

Pomiary przewodności elektrolitycznej inteligentnymi sondami 2-przewodowymi Memosens®

- Inteligentne czujniki przewodności z wbudowaną pamięcią danych kalibracyjnych
- Archiwizacja czynności eksploatacyjnych i parametrów ruchowych czujnika
- Sprawdzone układy pomiarowe dla wyznaczania przewodności wody czystej i użytkowej

Zastosowanie

Condumax CLS15D - Pomiary przewodności wody czystej i ultraczystej:

  • Przemysł spożywczy

  • Przemysł farmaceutyczny

  • Stacje uzdatniania wody zdemineralizowanej

  • Pomiary przewodności wody kotłowej

  • Przewodność wody WFI

  • Przemysł motoryzacyjny - wykonanie LABS-free

Condumax CLS16D - Higieniczne pomiary przewodności wody czystej i ultraczystej w punktach o wysokich wymogach materiałowych:

  • Przemysł farmaceutyczny

  • Biotechnologie

  • Woda WFI

Condumax CLS21D

  • Pomiar przewodności wody pitnej

  • Monitorowanie przewodności na wylotach oczyszczalni ścieków

  • Pomiar przewodności wody technologicznej we wszystkich branżach przemysłu

  • Pomiar przewodności w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych oraz rzekach

  • Przemysł motoryzacyjny - wykonanie LABS-free

Cechy i zalety

  • Czujniki kondukcyjne 2-przewodowe

  • Wbudowana kompensacja temperaturowa Pt100 lub Pt1000

  • Do współpracy z przetwornikami pomiarowymi Liquiline CM42

  • Wbudowana pamięć cyfrowa w głowicy Memosens®

  • Zapis w pamięci parametrów kalibracyjnych i podstawowych danych ruchowych

Condumax CLS15D

  • Pomiar na zakresie 0,04 do 20 µS/cm (stała czujnika 0,01) lub do 200 µS/cm (stała czujnika 0,1)

  • Części zwilżane wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

  • Wykonanie LABS-free dla wody mającej styczność z materiałami pokrywanymi powłokami malarskimi i lakierniczymi (wykonanie certyfikowane pod kątem braku substancji szkodliwych w procesie lakierowania i malowania)

Condumax CLS16D

  • Pomiar przewodności wody ultraczystej od 0,04 µS/cm do 500 µS/cm

  • Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 316L

  • Dostępna chropowatość Ra< 0,4 µm z certyfikatem wg EN10204-3.1

  • Szeroki wybór przyłączy higienicznych

  • Certyfikat 3-A

  • Sterylizacja do 150°C zgodnie z kryteriami EHEDG

  • Opcjonalnie z certyfikatem kompatybilności biochemicznej USP-class VI zgodnie z EN10204-3.1

Condumax CLS21D

  • Pomiar przewodności wody użytkowej i pitnej w zakresie od 10 µS/cm do 20 mS/cm

  • Stała geometryczna czujnika k=1

  • Grafitowe elektrody o wysokiej odporności na korozję

  • Wykonanie LABS-free dla wody mającej styczność z materiałami pokrywanymi powłokami malarskimi

  • CLS15D ©Endress+Hauser
  • CLS16D ©Endress+Hauser
  • CLS21D ©Endress+Hauser