Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Cerabar M Complete

Klasa nowych, kompaktowych przetworników ciśnienia Endress+Hauser

Pierwsze przetworniki ciśnienia Cerabar M pojawiły się w sprzedaży już w 1999 roku. Był to początek ich ogromnego sukcesu rynkowego. Wysoka jakość, kompaktowa i modułowa budowa przetwornika, bardzo dobra dokładność i powtarzalność pomiaru oraz zaskakująco atrakcyjna cena na zawsze zmieniły obraz rynku przetworników ciśnienia.

Korzyści

  • jest inteligentnym przetwornikiem ciśnienia ogólnego zastosowania, a w szczególności monitorowania mediów użytkowych w każdej branży przemysłu (woda, kondensat, para wodna, powietrze, gazy techniczne)

  • ogranicza ilość części zamiennych gromadzonych w magazynie działu utrzymania ruchu - mniej miejsca zajmowanego w magazynie i niższe koszty jego prowadzenia

  • to przetwornik ciśnienia, którego cechy techniczne ograniczysz do wymaganego absolutnego minimum - poprawisz racjonalność wydatków na AKP

  • kontynuuje ponad 10-letnią tradycję cenionych przetworników ciśnienia Endress+Hauser w segmencie M

  • uniwersalny, niezawodny i ceniony przetwornik ciśnienia, przeznaczony do monitorowania mediów użytkowych. Doskonale sprawdza się w zadaniach optymalizacji sterowania
    i wizualizacji procesu przemysłowego

  • przetworniki Cerabar M Complete gwaratują możliwość wyboru wyłącznie niezbędnych cech technicznych.

Platforma M nowych przetworników ciśnienia, wprowadzanych właśnie do sprzedaży przez Endress+Hauser, jest doskonałą propozycją dla dużych projektów modernizacji instalacji mediów użytkowych, gdzie kluczową rolę odgrywa cena, zaś inwestor oczekuje dostawy przetwornika trwałego i godnego zaufania. Jednocześnie, w małych zadaniach budowy obwodów sterowania i regulacji, nowy Cerabar M Complete zaskoczy użytkownika wysoką niezawodnością oraz łatwością w uruchomieniu i diagnostyce, lokalnie lub z dyspozytorni.
Od samego początku jest on dostępny z pakietem sterowników FDT/DTM, PDM i AMS.

Inteligentne przetworniki Cerabar M Complete posiadają modułową konstrukcję pomimo ich niewielkich rozmiarów, co obniża ilość części zamiennych, gromadzonych przez dział utrzymania ruchu na uprzednio zaplanowany okres eksploatacji nowo budowanej instalacji technologicznej. Endress+Hauser, jako jedyny producent, wyposaża przetworniki Cerabar M Complete w jeden z czterech rodzajów, cyfrowych czujników ciśnienia. Jest to najważniejszy element przyrządu, który znajduje się w bezpośrednim kontakcie z procesem technologicznym.

Wybór właściwego czujnika spośród gamy dostępnych gwarantuje długą żywotność przyrządu i pewność, że w czasie eksploatacji nie powstaną dodatkowe koszty związane z wymianą lub naprawą uszkodzonego sensora. Jest to efekt wieloletniego zaangażowania Endress+Hauser w dialog z Klientami, co pozwala nam zrozumieć i spełnić indywidualne oraz branżowe wymagania zadań pomiarowych.

Przetworniki ciśnienia platformy M posiadają jednakowe oprogramowanie i ten sam wyświetlacz służący do obsługi przyrządu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość konfiguracji wszystkich punktów pomiarowych w identyczny sposób. Odpowiednie elementy obsługowe umieszczone na elektronice, menu użytkownika oraz wyświetlacz sprawiają, że stosowanie dodatkowych narzędzi lub komputera PC jest zbędne. Po raz pierwszy w segmencie M, przetwornik ciśnienia ogólnego zastosowania jest dostępny z jednym z wybranych protokołów komunikacji cyfrowej HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION.

  • Cerabar M Complete ©Endress+Hauser