Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Grupa Endress+Hauser odznacza wynalazców

270 nowych zgłoszeń patentowych w 2015 r. to nowy rekord — oddział patentowy w Stanach Zjednoczonych zabezpiecza nowe technologie za granicą

Każdego roku Grupa Endress+Hauser inwestuje ponad siedem procent wartości swojej sprzedaży na całym świecie w badania i rozwój. Niezmiennie wysoka liczba zgłoszeń patentowych dotyczących wszystkich aspektów technologii pomiarowych świadczy o wysokim poziomie innowacyjności tej szwajcarskiej rodzinnej firmy.

„Złożyliśmy 270 pierwszych zgłoszeń i uzyskaliśmy 456 patentów — kolejny raz przekroczyliśmy wspaniałe wyniki z poprzedniego roku”, mówi Angelika Andres, dyrektor firmy PatServe, jednostki ds. własności intelektualnej w Endress+Hauser. „Pokazuje to wysoki poziom ciągłości i dobre rozłożenie wszystkich naszych kluczowych technologii”.

Segmentem, w którym odnotowano największy wzrost była analityka, a to za sprawą strategicznych akwizycji z ostatnich lat (Analytik Jena, SpectraSensors, Kaiser Optical Systems). W międzyczasie liczba praw własności na całym świecie wzrosła do 6552.

Średnio cztery na pięć wynalazków stworzonych przez pracowników Endress+Hauser jest zgłaszanych do urzędu patentowego. Ponad połowa z nich znajduje zastosowanie na całym świecie i jest chroniona patentami w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Około 30% wszystkich patentów znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach, często po wielu latach, ale mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju Grupy.

„Nasze prawa własności nie tylko chronią poszczególne wynalazki, ale także całe przedsiębiorstwo”, wyjaśnia Michael Ziesemer, dyrektor operacyjny Grupy Endress+Hauser. „Nasze szerokie portfolio patentów pozwala nam się bronić przed konkurencją i zwiększa nasze szanse na powodzenie”.

Nowy oddział w Stanach Zjednoczonych

Otwarcie nowego oddziału firmy PatServe w innym kraju dobrze wpisuje się w ten kontekst: od 1 kwietnia 2016 r. troje specjalistów będzie odpowiadać za ochronę innowacji technicznych w oddziale w Greenwood, w stanie Indiana, gdzie Endress+Hauser wytwarza przyrządy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia i temperatury.

Technologia analityczna wytwarzana przez spółki zależne Endress+Hauser — SpectraSensors (Houston, Teksas), Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan) oraz Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Kalifornia) również będzie chroniona przed kopiowaniem. W Stanach Zjednoczonych Endress+Hauser zatrudnia około 600 pracowników w dziale produkcji i 250 dziale sprzedaży — Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych rynków firmy.

Wyróżnianie wynalazców ma długą tradycję w firmie specjalizującej się w technologii pomiarowej i automatyzacji procesów produkcyjnych: pracownicy, którzy złożyli patent są zapraszani na coroczny Zjazd Innowatorów. „W ten sposób pokazujemy naszym wynalazcom, że doceniamy ich pracę”, mówi Michael Ziesemer. W 2016 r. spotkanie, w którym uczestniczyło 300 osób, odbyło się 11 marca w centrum wystawienniczym w Mulhouse (Francja). Tak jak co roku, autorzy patentów, które były szczególnie ważne pod względem gospodarczym, otrzymali nagrody podczas tego wydarzenia.

  • Endress+Hauser wyróżnia swoich wynalazców na Zjeździe wynalazców 2016 w Mulhouse, we Francji. ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser honoruje swoich wynalazców na Zjeździe wynalazców w Mulhouse, we Francji.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online