Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Deltabar FMD72.Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień. Wolny od kapilar i rurek impulsowych.

Endress+Hauser przedstawia Deltabar FMD72 układ elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień. Przetwornik Deltabar FMD72 wykorzystuje dwa moduły czujników ciśnienia podłączone elektrycznie do jednego przetwornika – eliminując konieczność stosowania rurek impulsowych lub kapilar. Tradycyjne układy wyposażone w rurki impulsowe posiadają problemy tj. zamarzanie, zatykanie, wrażliwość na zmiany temperatury. Możesz polegać na dokładności Deltabar FMD72. Zmiana temperatury otoczenia powoduje przesunięcie wartości pomiarowej w tradycyjnych układach. Ponad 95% tego przesunięcia można wyeliminować. Ponadto otrzymujesz do 10 razy szybszą odpowiedź pomiarową.

Korzyści

  • Eliminacja błedów wynikających ze zmiany temperatury otoczenia

  • Możliwość stosowania od temperatur -40 stopni Celsjusza

  • Brak konieczności ogrzewania kapilar - niższe zużycie energii elektrycznej

  • Eliminacja wpływu warunków zabudowy (poruszenie kapilarą z reguły prowadzi do przesunięcia zera w przetwornikach tradycyjnych)

  • Łatwy montaż

  • Łatwa kalibracja, automatyczne rozpoznawanie typów czujków

  • W przypadku uszkodzenia - możliwośc wymiany pojedyńczych elementów, bez konieczności demontażu całego przetwornika, kapilar, odddzielaczy

  • Jednoczesna informacja po protokole HART o poziomie, ciśnieniu hydrostatycznym i nadciśnieniu, temperaturze oraz objętości lub masie cieczy w zbiorniku

Cechy urządzenia

  • Deltabar FMD72 przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach zamkniętych

  • Jeden moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne drugi moduł czujnika mierzy nadciśnienie, przetwornik oblicza różnicę ciśnień

  • Czujniki są podłączone do przetwornika przewodami do zastosowań przemysłowych

  • Przetwornik udostępnia sygnał różnicy ciśnień, nadciśnienia oraz temperatury czujnika za pomocą komunikacji cyfrowej HART w pętli 4...20mA

  • Czujniki charakteryzuje dokładność 0,075% w całym zakresie pomiarowym -15 do 150 psi oraz temperaturze procesowej od -40 do125°C. Dokładność układu pomiarowego – dwa czujniki i przetwornik – wynosi 0,1%

Oblicz błędy pomiarowe w Twojej aplikacji.

Użyj narzędzia inżynierskiego Applicator Sizing Electronic dp

Kliknij,aby uruchomić narzędzie inżynierskie applicator...

Dowiedz się więcej:

Deltabar FMD72 Przetwornik elektronicznej różnicy ciśnień przeznaczony do pomiaru poziomu

  • deltabar fmd72 ©Endress+Hauser