Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Termometry higieniczne w produkcji wody do iniekcji (WFI)

Woda jest bardzo ważnym medium w przemyśle farmaceutycznym. Wykorzystywana jest w różnych procesach m.in. do wytwarzania wody do iniekcji (WFI) lub pary do czyszczenia. Podczas produkcji wody WFI należy kontrolować wiele parametrów, z których bardzo ważnym jest temperatura. Termometry do jej pomiaru muszą spełniać surowe wymagania higienicznej konstrukcji oraz gwarantować szybką odpowiedź pomiarową. Wysoka dokładność pomiaru temperatury jest również istotnym parametrem wpływającym na jakość produkowanej wody do iniekcji (WFI).

Korzyści

  • Dokładne pomiary temperatury pozwalają spełnić kluczowe wymagania co do jakości wytwarzanej wody WFI.

  • Szybka reakcja czujnika na zmianę temperatury pozwala na precyzyjną regulację i natychmiastową reakcję na zmiany parametrów prowadzonego procesu dzięki czemu wytwarzana woda do iniekcji jest wysokiej czystości, z zachowaniem prawidłowych parametrów.

Higieniczna konstrukcja termometrów

W procesie produkcji wody WFI stosowane są termometry Omnigrad M TR44, TR45, TR47 i TR48 o konstrukcji higienicznej spełniającej surowe wymagania międzynarodowych standardów 3A, EHEDG oraz FDA. Termometry z rodziny Omnigrad M oferują szeroki zakres przyłączy higienicznych posiadających certyfikaty 3A oraz EHEDG. Są to m.in. przyłącza DIN 11851, DIN 11864-1, Varivent®, przyłącze ISO 2852 typu „clamp", Tri-clamp, SMS oraz inne. Powierzchnia termometrów posiada wysoki standard wykończenia oferujący bardzo niską chropowatość Ra < 0,4 μm. Termometry wykonane są ze stali kwasoodpornej oraz posiadają stopień ochrony do IP68.

Omnigrad M TR44 i TR45

Termometr Omnigrad M TR44 zbudowany jest z główki przyłączeniowej oraz osłony zintegrowanej z wkładem pomiarowym i przyłączem technologicznym. Osłona termometru występuje w średnicach 6 mm i 8 mm z redukcją na końcówce do 5,3 mm. Redukcja polepsza wymianę ciepła pomiędzy medium mierzonym oraz czujnikiem. Końcówka osłony może posiadać jeden z trzech kształtów:

  • Zredukowany – gwarantuje szybką odpowiedź pomiarową i zmniejsza odporność mechaniczną

  • Prosty – posiada najwyższą odporność mechaniczną oraz stosunkowo długi czas odpowiedzi

  • Zwężany – rozwiązanie zapewniające szybką odpowiedź pomiarową oraz dobrą odporność mechaniczną.

Omnigrad M TR47 i TR48

Termometr Omnigrad M TR47 zbudowany jest z główki przyłączeniowej, wymiennego wkładu pomiarowego oraz osłony, która jest wspawywana w rurociąg. Osłona wytwarzana jest z litego pręta przez rozwiercenie do właściwej średnicy wewnętrznej. Prawidłowe wspawanie osłony zapewnia wysoką odporność ciśnieniową do 17 MPa przy 20°C. Regulacji głębokości zanurzenia dokonuje się za pomocą przyłącza zaciskowego. Termometry Omnigrad M TR47 i TR48 spełniają wymagania konstrukcji higienicznej 3A, co sprawia, że wytrzymują naprężenia powodowane przez czyszczenie w miejscu instalacji metodami CIP i SIP.

Przetwarzanie sygnału pomiarowego temperatury

Czujnik Pt100 oferuje jako wyjście pomiarowe sygnał rezystancyjny. Jednak jego przesyłanie na znaczne odległości wiąże się z dużymi błędami, które mogą być powodowane przez rezystancję przewodów oraz zakłócenia elektromagnetyczne. W celu zwiększenia dokładności pomiaru i wyeliminowania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych stosowane są przetworniki temperatury. Występują one w postaci przetworników główkowych lub listwowych. Przetwornik temperatury służy konwersji sygnału rezystancyjnego (Pt100) lub napięciowego z termopary na sygnał standardowy prądowy lub jeden z protokołów cyfrowych HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus.

  • schemat wfi ©Endress+Hauser

    Schemat układu wytwarzania wody do iniekcji (WFI) z oznaczeniem punktów pomiaru temperatury