Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Łatwa oraz efektywna konfiguracja i diagnostyka przyrządów obiektowych

Wygodna, efektywna konfiguracja i diagnostyka przyrządów obiektowych to ważny czynnik w procesie utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Aparatura staje się coraz bardziej skomplikowana, a jednocześnie osoby odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości pracy zakładu i linii produkcyjnych, spotykają się z coraz większą liczbą dostawców aparatury. Znakomitą większość urządzeń można uruchomić za pomocą wbudowanego wyświetlacza oraz przycisków. Jest to jednak niewygodne i czasochłonne. Warto zatem sięgnąć po rozwiązania, które usprawnią, przyspieszą i podniosą komfort pracy służb utrzymania ruchu.

Korzyści

  • FieldXpert SFX350 i SFX370 to urządzenia niezwykle wszechstronne i wygodne dzięki, którym:

    Będziesz używał jednego przyrządu do konfiguracji i diagnostyki wszystkich urządzeń obiektowych – FieldXpert SFX350 i SFX370 współpracują z urządzeniami FOUNDATION fieldbus, HART 5, HART 6, HART 7 i WirelessHART

  • Zwiększysz bezpieczeństwo i komfort pracy- połączenie z przyrządem polowym jest realizowane bezprzewodowo za pośrednictwem modemu Bluetooth lub interfejsu WiFi (Access Gateway)

  • Szybko ustalisz przyczynę i rozwiązanie błędów zgłaszanych przez przyrząd – FieldXpert daje dostęp do zaawansowanej diagnostyki urządzeń polowych opartej na standardzie NAMUR NE107

  • Łatwo rozszerzysz funkcjonalność – system operacyjny FieldXpert to Windows Mobile Embedded, dzięki temu masz możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania, np. CalXpert wspierający procesy kalibracji i wzorcowania urządzeń obiektowych

  • Zawsze aktualna baza danych – wystarczy połączenie z internetem, aby automatycznie zaktualizować bazę sterowników urządzeń, z którymi współpracuje FieldXpert

  • Wyposażenie dodatkowe podnoszące funkcjonalność: telefon komórkowy, GPS, aparat fotograficzny, skaner kodów kreskowych, matrycowych, QR, RFID.

Ręczny komunikator HART i FOUNDATION Fieldbus...

FieldXpert - przemysłowe komputery obiektowe

Field Xpert to przemysłowy, ręczny komputer obiektowy we wzmocnionej obudowie, przeznaczony do efektywnej konfiguracji i diagnostyki urządzeń HART oraz FOUNDATION fieldbus. Może być stosowany w strefach bezpiecznych (SFX350), jak też w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i gazów (SFX370). Dzięki wbudowanej kompletnej bibliotece sterowników urządzeń HART oraz FF, współpracuje z urządzeniami wszystkich producentów. Oprócz tego może być też używany do wspierania procesów wzorcowania urządzeń pomiarowych, a także do zarządzania informacjami o urządzeniach bezpośrednio na obiekcie.

...a może tablet?

Tablety stają się coraz bardziej popularne i coraz chętniej sięgamy po nie w zastosowaniach profesjonalnych. Niestety ich wykorzystanie w obrębie automatyki przemysłowej było bardzo ograniczone ze względu wykorzystywane w nich systemy operacyjne, które z punktu widzenia profesjonalnej automatyki przemysłowej wydają się dość egzotyczne. Stąd też nie było i raczej ciągle nie ma - aplikacji do konfiguracji i diagnostyki urządzeń obiektowych, pracujących pod kontrolą systemu Android lub iOS.

Wprowadzenie na rynek tabletów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 otworzyło zupełnie nowe możliwości wykorzystania znanego i cenionego oprogramowania FieldCare.

FieldCare jest oprogramowaniem FDT Endress+Hauser, które oferuje najwyższą funkcjonalność w zakresie parametryzacji i diagnostyki urządzeń obiektowych. Oprogramowanie jest z powodzeniem stosowane przez użytkowników na całym świecie do obsługi urządzeń Endress+Hauser oraz innych producentów, zgodnych ze specyfikacją HART, Profibus oraz FOUNDATION Fieldbus.

Oprócz konfiguracji, oprogramowanie pozwala w łatwy i skuteczny sposób sprawdzić i ocenić stan techniczny urządzeń obiektowych.

Podstawowe cechy i zalety

  • Obsługuje wszystkie urządzenia Endress + Hauser

  • Obsługa protokołów HART®, PROFIBUS® i FOUNDATION Fieldbus™

  • Dostarczany z kompletnymi bibliotekami certyfikowanych sterowników DTM dla urządzeń Endress+Hauser

  • Posiada zintegrowane sterowniki komunikacyjne CommDTM

  • Automatyczne skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń.

Proszę o kontakt w sprawie FieldXpert i FieldCare