Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ekonomiczna sygnalizacja poziomu z wysoką czułością - metoda radiometryczna

Zwiększ wydajność procesów produkcyjnych zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa

Na podstawie klasycznej technologii Geiger-Müller'a powstał nowy Gammapilot FTG20, który w swojej klasie jest jedynym sygnalizatorem radiometrycznym o tak wysokiej czułości pomiaru.
Bezpieczeństwo, wyjątkowa czułość sygnalizacji poziomu, łatwy montaż i uruchomienie - przeczytaj co jeszcze oferuje Gammapilot FTG20.

Korzyści

  • Łatwy montaż - sygnalizator złożony jest z detektora w formie 1, 2 lub 3 liczników Geiger-Müller'a, mieszczących się w jednej obudowie ze stali k.o., oraz osobnego przetwornika pomiarowego. Oba elementy sygnalizatora są połączone kablem 5-, 10- lub 20-metrowym, co ułatwia montaż na zbiorniku

  • Proste uruchomienie - w trybie „automatic mode" wystarczy zapewnić moc dawki promieniowania gamma większą od 30 mS/cm (zbiornik pusty) a następnie mniejszą od 10 mS/cm (zbiornik pełny)

  • Przetwornik z wyjściem sygnałowym 8/16 mA można sparametryzować do pracy w trybie 4...20 mA. Pozwala to np. na obserwację zmian gęstości substancji mierzonej lub poprawną parametryzację układu pomiarowego przy ciągłym zasypie w silosie

  • Bezinwazyjna i bezkontaktowa, godna zaufania sygnalizacja poziomu

  • Bardzo wysoka czułość (możliwość użycia starych izotopów) i krótki czas odpowiedzi pomiarowej (już od 400 ms)

  • Realizacja projektów modernizacyjnych z izotopami pod klucz

  • Atrakcyjna cena.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Podwójny lub potrójny licznik Geiger-Müller'a zapewnia bardzo krótki czas odpowiedzi (ok. 400 ms) oraz wyjątkowo wysoką czułość pomiaru. Przyczynia się to do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obsługi instalacji przemysłowej. Osoba uruchamiająca sygnalizator znajduje się poza strefą zwiększonej ekspozycji na promieniowanie ponieważ przetwornik pomiarowy jest oddalony od detektora.

Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych

Gammapilot FTG20 został zaprojektowany z myślą o użyciu w branży chemicznej, rafineryjnej, energetyce zawodowej, przemyśle celulozowo-papierniczym i przetwórstwie kruszyw (głównie branża cementowo-wapiennicza). Obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. o stopniu ochrony IP66/68 zapewnia długą żywotność, natomiast dopuszczenia ATEX 2G oraz ATEX 2D pozwalają na użytkowanie sygnalizatora w strefach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów.

Przeczytaj dlaczego koszty użytkowania sygnalizatora są takie niskie:

  • Za sprawą wysokiej czułości Gammapilot FTG20 może pracować z wysłużonymi izotopami cezu lub kobaltu, które dostarczają małej mocy dawki promieniowania gamma - nie ma konieczności zakupu nowych izotopów

  • Zastosowana technologii Geiger-Müller'a pozwala na obniżenie kosztów produkcji sygnalizatora

  • Koszty utrzymania pomiaru w długim okresie eksploatacji również ulegają obniżeniu dzięki wbudowanej pamięci. Pamięć HistoROM przechowuje wszystkie dane kalibracyjne - po wymianie elektroniki możliwe jest natychmiastowe uruchomienie pomiaru.