Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser otwiera sobie nowe możliwości

Planowane powiększenie powierzchni produkcyjnych i biurowych w Nesselwang, w Niemczech

Endress+Hauser powiększa swoje centrum produkcyjne w zakresie technologii do pomiaru temperatury w Nesselwang, w Niemczech. Globalny rynek wysokiej jakości produktów stale się rozwija. Rosną także wymagania by powiększyć zakład. „Chcemy nadal inwestować i kontynuować produkcję w Niemczech”, podkreślił dyrektor zarządzający, Harald Hertweck.

Nowy budynek jest koniecznością ze względu na wprowadzanie nowych produktów, ogólną optymalizację produkcji i stale zwiększającą się siłę roboczą. „Powiększenie naszej przestrzeni produkcyjnej i biurowej pozwoli nam na rozwój w perspektywie długoterminowej”, wyjaśnił Harald Hertweck. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG zainwestuje łącznie 10 mln EUR w nowy budynek o całkowitej powierzchni 4800 m kw.

Plany budowy nowego obiektu obejmują również optymalizację procesów produkcyjnych. Zmieniono i zmodernizowano operacje w oparciu o zasadę jednoczęściowego przepływu, dzięki czemu stały się znacznie bardziej wydajne. Umożliwia to zwiększenie wydajności i przejrzystości procesów produkcyjnych. W rezultacie drogie urządzenia i sprzęt będą w przyszłości wykorzystywane znacznie bardziej ekonomicznie.

Zrównoważona architektura

Nowy budynek wyróżnia się nowoczesną, przemysłową architekturą: nachylona w dół fasada zapewnia ochronę przed słońcem, natomiast duże tafle szkła z przodu wpuszczają wystarczająco dużo naturalnego światła dla osób pracujących w dziale produkcji. Energia z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku może być w całości wykorzystywana na potrzeby procesów produkcyjnych. Projekty budowlane będą realizowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa regionalne.

  • Przełomowe wydarzenie w Endress+Hauser Wetzer w Nesselwang — zakładzie specjalizującym się w pomiarach temperatury. ©Endress+Hauser

    Przełomowe wydarzenie w Endress+Hauser Wetzer w Nesselwang — zakładzie specjalizującym się w pomiarach temperatury.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online