Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442

Wszystkie pomiary analityczne w technologii Memosens są już dostępne!

Endress+Hauser wprowadził na rynek wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442 obsługujący dwa dowolne pomiary w technologii Memosens. Urządzenie o podniesionej funkcjonalności pozwala na wzrost dyspozycyjności punktu pomiarowego przez pełne wsparcie dla wszystkich czujników cyfrowych. Wraz z przetwornikiem rozszerzamy nasze możliwości: już teraz również pomiar stężenia azotanów, mętności oraz tlenu rozpuszczonego!

Zastosowanie
Wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline M CM442 to idealne rozwiązanie w branżach przemysłu takich jak:
-Gospodarka wodno-ściekowa
-Przemysł chemiczny, petrochemiczny
-Produkcja spożywcza
-Energetyka

Cechy i zalety

  • Obsługa czujników w technologii Memosens, z możliwością podłączenia dwóch dowolnych urządzeń

  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z pobieraniem danych kalibracyjnych

  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozszerzenie do maksymalnie 8 kanałów obsługowych w przyszłości bez konieczności aktualizacji oprogramowania

  • Funkcja sterowania czyszczeniem

  • Duży wyświetlacz z regulacją wielkości czcionek oraz ustawianiem kontrastu

  • Dostęp do funkcji umożliwiających ocenę stanu zużycia elektrody lub czujnika

  • Brak przeszkód w przesyłaniu sygnału na znaczne odległości (nawet do 200 metrów)

  • Praca w temperaturach -20...+60 oC

  • Stopień ochrony IP67

Kolejny krok w przyszłość!

Nowe czujniki do pomiarów analitycznych z technologią Memosens gwarantują najdokładniejsze pomiary przy jednoczesnej znikomej obsłudze. Dzięki rewolucyjnej technologii Memosens wszystkie czujniki mogą współpracować z wielokanałowym przetwornikiem Liquiline M CM442 w dowolnej konfiguracji. Są to:

  • czujnik azotanów CAS51D

    do zastosowań w wodzie i ściekach dzięki zakresom pomiarowym od 0.01 do 50 mg/l NO3-N i funkcji automatycznego czyszczenia powietrzem

  • czujnik mętności CUS51D

    do pomiarów mętności oraz gęstości osadu w aplikacjach wodno-ściekowych z uwagi na zakresy 0-9999 NTU oraz 0-150 g/l)

  • czujnik tlenu rozpuszczonego COS61D

    ze względu na zakres pomiarowy 0-20 mg/l możliwe jest zastosowanie w różnych aplikacjach. Jest to czujnik optyczny

  • czujnik przewodności elektrolitycznej CLS50D

    z uwagi na szeroki zakres pomiaru przewodności: od 0.002 do 2000 mS/cm nadaję się on do wielu zastosowań.

  • cm442 ©Endress+Hauser