Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTEMP TMT125

8-kanałowy przetwornik temperatury z komunikacją FOUNDATION Fieldbus™

-Wielokanałowy przetwornik temperatury z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi
-Transmisja danych zgodnie z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ H1

Zastosowanie

Wielokanałowe pomiary temperatury w obiektowych sieciach systemów automatyki z komunikacją cyfrową FOUNDATION Fieldbus™ w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i spożywczym, a w szczególności:

  • Monitorowanie pracy poszczególnych półek kolumn destylacyjnych w przemyśle petrochemicznym

  • Kontrola rozkładu temperatury w kolumnach rektyfikacyjnych przy produkcji alkoholi

  • Wielopunktowa kontrola temperatury w obrębie reaktorów fermentacyjnych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym itd.

Cechy i zalety

  • Uniwersalny przetwornik temperatury, rezystancji i napięcia stałego przetwarzający maksymalnie
    8 sygnałów z czujników Pt100 lub termopar

  • Transmisja danych zgodnie z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • Wszystkie wejścia programowalne dowolnie dla czujników rezystancyjnych w układzie 2-, 3- lub 4-przewodowym lub termopar

  • Monitorowanie poszczególnych obwodów czujników pod kątem

    - zwarcia

    - przerwy w obwodzie

    - błędnego połączenia przewodów

  • Autodiagnostyka przetwornika z sygnalizacją błędu

  • Separacja galwaniczna pomiędzy magistralą obiektową a obwodami pomiarowymi oraz pomiędzy poszczególnymi kanałami wejściami sygnałowymi czujników

  • Blok funkcyjny "koncentrator” oraz blok "Multiple Analog Input” (MAI) umożliwiają szybką i efektywną konfigurację aplikacji wielokanałowych

  • Zabezpieczenia hardware'owe za pomocą mikroprzełączników DIP (symulacja, zabezpieczenie
    przed zapisem)

  • Montaż na szynie lub w obudowie obiektowej

  • Zgodny z modelem FISCO dla strefy zagrożonej wybuchem

  • Współpraca z systemami automatyki:

    - Endress+Hauser ControlCare

    - Emerson DeltaV v7.3 i nowsze/AMS

    - ABB AC800 XA/M

    - ABB Freelance 200 v 7.2 i nowsze

    - Allen Bradley FFLD

    - Honeywell PKS Experion 2.10

    - Yokogawa Centum CS3000

  • iTEMP TMT125, 8-kanałowy przetwornik temperatury ©Endress+Hauser
  • iTEMP TMT125, 8-kanałowy przetwornik temperatury ©Endress+Hauser