Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Aprobaty MID/OIML do pomiarów rozliczeniowych LNG

Przepływomierz Coriolisa Promass 84F posiada powszechnie uznawane aprobaty metrologiczne

Nasz przepływomierz Coriolisa Promass F został zatwierdzony do pomiarów rozliczeniowych płynów kriogenicznych takich jak LNG.

Korzyści

  • Przeznaczone do pomiarów rozliczeniowych — posiadają powszechnie uznawane aprobaty metrologiczne

  • Niezawodny pomiar przepływu w temperaturach kriogenicznych

  • Niewielka przestrzeń montażowa — kompaktowy przepływomierz niewymagający odcinków dolotowych i wylotowych

Uzyskaliśmy aprobaty na pomiary rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem MI-005 (ciecze inne niż woda).
Dokładność: Klasa 1.5 wg normy OIML R-117 (MI-005) oraz klasa 2.5 wg normy OIML R81. Aprobata obejmuje rozmiary od 3/8" do 10" (DN8 do DN250)

Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z naszym lokalnym przedstawicielem.