Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Usprawnienie prac inżynieryjnych dzięki wysokiej jakości danych

Dostęp do aktualnych i spójnych danych dotyczących produktu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji

Podczas wykonywania prac inżynieryjnych wybór odpowiedniego urządzenia pomiarowego może zająć wiele czasu. Endress+Hauser oferuje nowoczesne narzędzia, które mogą skrócić czas potrzebny na wykonywanie prac inżynieryjnych, co umożliwi realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i założonym budżetem.

Korzyści

  • Skrócenie czasu wykonywania szczegółowych prac inżynieryjnych

  • Otwarty interfejs umożliwiający integrację danych z systemami klienta

  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki elektronicznej wymianie danych

  • Przesyłanie danych w celu utworzenia wykazu materiałów

  • Gładkie przejście do kolejnych kroków projektu

W pełni udokumentowane prace inżynieryjne

Urządzenia Endress+Hauser zapewniają dane, na których można polegać niezależnie od zastosowania - podczas wykonywania szczegółowych prac inżynieryjnych, tworzenia rysunków izometrycznych lub sporządzania wykazu materiałów. Nasze narzędzia internetowe umożliwiają dobór i dostosowanie rozmiaru optymalnego urządzenia i konfigurację produktu w celu dostosowania go do wymogów danego zastosowania . Na podstawie kodu zamówienia generowany jest kod produktu. Następnie udostępniane są modele i rysunki CAD, które można wykorzystać na potrzeby planowania i dokumentacji.

Dostęp do danych inżynieryjnych w całym cyklu życia

Dane dotyczące zakładu są generowane od pierwszego dnia planowania. W czasie trwania projektu wszystkie dane są dokumentowane i bezpiecznie przechowywane na potrzeby wszystkich przyszłych procesów. Dzięki portalowi W@M Engineering zdefiniowane parametry urządzeń są przesyłane do kolejnych faz i procesów w celu zapewnienia kompletnych informacji o zasobach w całym cyklu życia zakładu.