Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Przemysłowy przetwornik temperatury TMT162 zgodny z FF-912

Większa wydajność i łatwiejsza konserwacja

Przetwornik temperatury TMT162, dostępny w nowej wersji 3, spełnia wymogi najnowszej specyfikacji protokołu FOUNDATION Fieldbus w wersji FF-912. Ponadto zwiększona została wydajność urządzenia, które może obecnie symulować komunikaty diagnostyczne.

Łatwy dostęp do komunikatów diagnostycznych

Urządzenia zgodne z FF-912 są wyposażone w funkcje diagnostyczne zgodnie z zaleceniami normy NAMUR NE107, co znacznie ułatwia konserwację.
Komunikaty diagnostyczne są pogrupowane według 4 różnych poziomów i szybko pokazują konsekwencje awarii. Dzięki temu nie ma potrzeby ponownego przypisywania komunikatów diagnostycznych — można je bezpośrednio skierować do odpowiedzialnego personelu, co eliminuje opóźnienia.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dodatkowo znacznie zwiększono wydajność TMT162 poprzez skrócenie czasu wykonywania operacji blokowania działania i optymalizację czasu ustawiania łączy.
Można także przeprowadzać symulację komunikatów diagnostycznych w celu przetestowania możliwych scenariuszy bez potrzeby manipulowania sprzętem, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy.