Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Memobase Plus - Profesjonalne zarządzanie pomiarami analitycznymi

Pomiar, kalibracja i dokumentacja czujników w jednym miejscu

Memobase Plus jest unikatowym systemem współpracującym z elektrodami pH lub redoks, czujnikami przewodności elektrolitycznej, tlenu rozpuszczonego, chloru oraz innymi. Najważniejszą funkcją Memobase Plus jest możliwość kalibracji oraz diagnostyki; całe zarządzanie czujnikami z technologią Memosens odbywa się z użyciem centralnej bazy danych. System umożliwia również graficzną prezentację wyników oraz dokumentuje wszelkie informacje o podłączonych czujnikach.

Korzyści

  • Z zarejestrowanych danych można generować raporty historii pomiarów i kalibracji spełniające wszystkie wymogi dotyczące identyfikowalności i przygotowujące użytkownika systemu do każdego audytu bez konieczności ręcznego sporządzania dokumentacji

  • Dzięki zastosowaniu systemu Memobase Plus pojawiła się możliwość wykorzystania tych samych obliczeń, przewodów i czujników zarówno w procesie jak i w laboratorium. To sprawia, że mierzone wartości są absolutnie porównywalne.

Memobase Plus umożliwia:

  • Jednoczesny pomiar i kalibrację do czterech podłączonych czujników Memosens

  • Automatyczne generowanie raportów oraz ich archiwizację (z możliwością eksportu plików .pdf)

  • Nadzór nad dokumentacją oraz zarządzanie pełnym cyklem życia każdego urządzenia.

Memobase Plus został zaprojektowany dla wsparcia technologii Memosens

W przypadku cyfrowej technologii Memosens transmisja sygnału jest dokonywana za pomocą połączenia bezstykowego. Awarie spowodowane wilgocią lub korozją należą już do przeszłości. Memosens pozwala na przechowywanie ważnych danych kalibracyjnych, diagnostycznych i procesowych bezpośrednio w pamięci czujnika, co pomaga w obsłudze punktów pomiarowych jak również podczas ich konserwacji. Wszystkie urządzenia z technologią Memosens mogą być kalibrowane w dogodnych warunkach laboratoryjnych, poza procesem produkcyjnym. Wykorzystanie technologii Memosens gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i komfort obsługi w zaawansowanych pomiarach analitycznych.

Memobase Plus jest zgodny z FDA 21 CFR (rygorystyczne wymagania dla farmacji)

Memobase Plus posiada cztery główne elementy funkcjonalne. Należą do nich:

  • POMIAR: możliwość graficznej prezentacji wykresu wraz z opisem próbki

  • KALIBRACJA: wraz z pełnym dysponowaniem danymi roztworów wzorcowych

  • DIAGNOSTYKA: zarządzanie, przegląd statusu i informacji dotyczących czujników

  • ARCHIWIZACJA: widok bazy danych, tworzenie raportów, eksport do formatów .csv, .pdf.

Górna zakładka zawiera informacje o parametrach, typie czujnika, pozwala na:

  • Wyświetlanie informacji o ustawieniach pomiaru w celu uniknięcia błędów przy interpretacji

  • Przypisanie czujnika do punktu pomiarowego w laboratorium

  • Monitoring – wszystkie modyfikacje istniejących danych są wykrywane i odnotowane, co zapobiega manipulowaniu danymi

  • Pomiary typu "as fund – as left" mogą być przeprowadzane opcjonalnie w celu oceny niepewności pomiaru przed regulacją

  • Wykonywanie wykresów w czasie rzeczywistym z oceną stanu przydatności czujnika do pracy

  • Analiza stanu czujnika w celu optymalizacji i prognozowania jego okresu użytkowania.

  • memobase plus ©Endress+Hauser