Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dlaczego warto stosować przepływomierze elektromagnetyczne na ujęciu wody?

Sterowanie pracą pomp ujmujących wodę ze studni wymaga wiedzy i doświadczenia.

Eksploatacja ujęć głębinowych to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Do podjęcia decyzji niezbędne są informacje dotyczące parametrów procesowych takich jak:

  • wartość chwilowa oraz licznik przepływu,

  • aktualne ciśnienie w rurociągu tłocznym,

  • poziom zwierciadła,

  • jakość ujmowanej wody.

Kompletne wyposażenie studni głębinowej nie może obyć się bez zestawu nowoczesnych przyrządów pomiarowych, do których należą:

  • przepływomierz elektromagnetyczny,

  • sonda hydrostatyczna poziomu,

  • przetwornik z czujnikiem ceramicznym ciśnienia,

  • sonda przewodności.

Co wybrać - przepływomierz czy wodomierz?

Przepływomierz elektromagnetyczny – podobnie jak wodomierz - spełnia rolę licznika ilości ujmowanej wody - ale tu wspólne cechy się kończą. Używając przepływomierzy Promag 400 Endress+Hauser, zyskujesz dodatkowo:

  • informację o faktycznej chwilowej wydajności pompy,

  • odporność na uderzenia hydrauliczne,

  • większą odporność na osady,

  • informacja o awarii pompy -> detekcja pustej rury DPR,

  • kontrolę jakości ujmowanej wody -> pomiar przewodności,

  • zdalna diagnostyka poprzez wbudowany webserwer,

  • generowanie raportów o weryfikacji wskazań zgodnych z ISO 9001

  • zatwierdzenie do rozliczeń MID

Przeczytaj cały artykuł

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wymagania oraz posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia wody wg MID MI-001 i OIML R49 oraz dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną dla wszystkich czujników Promag W, L i D. Każdy przepływomierz jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025), zapewniając spójność wyników pomiarów z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.

Dowiedz się więcej o Promag 400

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online