Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Rozwiązania, dzięki którym uzyskasz oszczędności

Stabilne pomiary pH w najtrudniejszych warunkach: elektrody do pomiarów pH z zaporą jonową to idealne rozwiązanie do zastosowań w najtrudniejszych warunkach procesowych. Elektrody odznaczają się nawet 6-krotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z elektrodami innych producentów.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem elektrod z zaporą jonową:
-Kontrola pH podczas przygotowywania masy papierniczej
-Recyrkulacja masy na wlewie maszyny papierniczej
-Pomiary pH w procesie produkcji cukru
-Monitorowanie ścieków z elektrorafinacji
-Procesy przerobu rud kopalnych
-Ciężka synteza chemiczna
-Oczyszczanie uciążliwych ścieków przemysłowych

Korzyści

  • Elektrody z zaporą jonową:

    Wysoka trwałość czujnika w środowisku zawierających jony siarczkowe, halogenki, utleniacze;

    System referencyjny zawierający wymienniki jonowe zabezpieczające elektrodę przed zatruciem;

    Bezstykowa transmisja danych do przetwornika oraz odporność na zawilgocenie;

    Zdalna diagnostyka i kalibracja.

  • Sonda ISEmax CAS40D:

    Pomiar online :

    -azotu amonowego (NH4-N),

    -azotu azotanowego (NO3-N),

    -pH;

    Brak przygotowania próbki;

    Szeroki zakres pomiarowy: 0...1000 mg/l;

    Zintegrowany układ czyszczenia sondy;

    Współpraca z przetwornikiem Liquiline M CM442;

    Niska obsługowość urządzenia;

    Opcjonalna praca w reaktorze SBR;

    Brak odczynników.

  • Czujnik rozdziału faz OUSAF11:

    Wykonanie czujnika ze stali kwasoodpornej oraz teflonu: brak szkła;

    Praca w procesach CIP oraz SIP, wykonanie higieniczne;

    Podłączenie do uniwersalnego przetwornika Memograph M CVM40;

    Możliwość wyboru różnych przyłączy technologicznych.

Sterowanie napowietrzaniem oraz recyrkulacją wewnętrzną na oczyszczalni

System elektrod jonoselektywnych w jednej sondzie pomiarowej - ISEmax CAS40D jest najnowszą generacją rozwiązania Endress+Hauser.
Kilkadziesiąt układów pracujących w Polsce podkreśla celowość stosowania urządzenia. Układ może pracować bezpośrednio w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków bez potrzeby przygotowania lub transportowania próbki.

Zastosowanie sondy:

  • Sterowanie napowietrzaniem w zależności od stężenia azotu amonowego (NH4-N)

  • Kontrola recyrkulacji od zmiany zawartości azotu azotanowego (NO3-N)

  • Monitoring wlotu do komory biologicznej

  • Pomiar obciążenia ładunkiem azotu organicznego w studzienkach ściekowych

Natychmiastowa detekcja rozdziału faz pomiędzy wodą a mlekiem

Czujnik rozdziału faz OUSAF11 to rozwiązanie m.in. dla branży mleczarskiej. Dzięki możliwości wykrycia rodzaju medium płynącego w instalacji użytkownik może sterować procesem oszczędzając znaczne ilości cennego produktu. Bezodczynnikowe urządzenie może sygnalizować sytuację przedostania się produktów (pochodzenia mlecznego) do ścieków i zapobiec ich stratom.

Aplikacje dla czujnika OUSAF11

  • Detekcja medium (woda / mleko) przepływającego w rurociągu podczas procesu CIP

  • Rozpoznawanie zmiany faz w przemyśle wydobywczym

  • Kontrola ścieków opuszczających zakład produkcyjny

  • Sygnalizacja przejścia pomiędzy fazami drożdże / piwo w browarnictwie