Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Globalny lider w pomiarach analitycznych

Endress+Hauser otrzymuje nagrodę Company of the Year Award przyznawaną przez Frost & Sullivan Global

Po szeroko zakrojonych badaniach rynku, amerykańska firma konsultingowa Frost & Sullivan doszła do wniosku, że Endress+Hauser w dziedzinie pomiarów analitycznych wspiera swoich klientów lepiej niż jakikolwiek inny dostawca.

Międzynarodowa nagroda Company of the Year Award w dziedzinie aparatury do analizy cieczy jest oparta o niezależne badania. Analitycy wzięli pod uwagę wizjonerską innowacyjność oraz wydajność wszystkich firm oraz uwzględnili także relacje z klientami.

“Bogate portfolio produktowe, w połączeniu z innowacyjnością i orientacją na klienta, przyczyniły się do silnej pozycji Endress+Hauser wśród konkurencji na globalnym rynku aparatury do analizy cieczy" powiedział analityk Frost&Sullivan Krishnan Ramanath. Z 9,5 punktami na 10 możliwych, Endress+Hauser wyraźnie wyprzedził konkurencję, która zdobyła kolejno 8,5 i 7,5 punkta.

Rewolucyjne innowacje

"Endress+Hauser oferuje szeroką gamę produktów do pomiaru wszystkich parametrów potrzebnych do monitorowania jakości wody” podkreślił Krishnan Ramanath. Dzisiaj, przetworniki, stacje do poboru próbek i analizatory z rodziny Liquiline wraz z czujnkami Memosens, tworzą podstawę uniwersalnej platformy do analizy cieczy, która jest dostosowana do wymagań wielu gałęzi przemysłu i różnych aplikacji, począwszy od pomiaru pH do analizy ciekłych chemikaliów w wymagających zadaniach pomiarowych.

“Ta nagroda potwierdza, że zrewolucjonizowaliśmy pomiary analityczne” powiedział Dr. Manfred Jagiella, Dyrektor Zarządzający ośrodka produkcyjnego Endress+Hauser Conducta w Niemczech. Jako Członek Zarządu Grupy, jest odpowiedzialny za zakłady związane z pomiarami analitycznymi. "Dobrze przemyślany ogólny koncept oraz dopracowana do perfekcji współpraca pomiędzy wszystkimi komponentami zapewniają niezawodne pomiary, łatwą obsługę oraz niskie koszty eksploatacji naszych urządzeń. "

Koncentracja na działalności w obszarze analityki procesowej

Sukces firmy w analizie cieczy nie jest żadnym przypadkiem. Endress+Hauser postrzega całe pole analityki jako centrum rozwoju. "Nasi klienci chcą mierzyć więcej niż tylko parametry procesowe. Chcą także w czasie rzeczywistym, podczas pracy instalacji technologicznej określać właściwości medium i jakość produktów." wyjaśnił Matthias Altendorf, Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser.

Endress+Hauser dokonuje akwizycji, by zwiększyć swoje kompetencje w dziedzinie analityki, opierając się na najnowocześniejszych technologiach takich jak Raman czy absorpcyjna spektroskopia laserowa. Grupa otworzyła sobie drzwi do działalności analityki laboratoryjnej poprzez przejęcie Analytik Jena AG.

Więcej informacji o ofercie Endress+Hauser

  • Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award logo ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser otrzymuje międzynarodową nagrodę Frost & Sullivan Company of the Year Award za aparaturę do analizy cieczy.

  • Analiza cieczy platforma Liquiline ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser wprowadzając platformę Liquiline, zrewolucjonizował analizę cieczy. Platforma obejmuje: przetworniki, stacje poboru próbek i analizatory, a także czujniki w technologii Memosens.

  • Platforma Liquiline przetwornik, zestaw do poboru próbek, analizator ©Endress+Hauser

    Platforma Liquiline obejmuje przetworniki, stacje do poboru próbek i analizatory. Jednolity sposób obsługi zapobiega błędom, a zunifikowane części zamienne upraszczają inwentaryzację i przechowywanie elementów zapasowych.

  • Czujnik Memosens ©Endress+Hauser

    Technologia Memosens przelicza wartości mierzone na sygnał cyfrowy i za pomocą połączenia bezkontaktowego (indukcyjnie) przesyła do przetwornika.

  • Kalibrowane i wytwarzane w laboratorium ©Endress+Hauser

    Czujniki Memosens mogą być kalibrowane w laboratorium, co pozwala na ich szybką i łatwą zamianę.

  • Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    System Liquiline CA80 sprawdza się w wymagajcych aplikacjach w wodzie i ściekach. Stosując zasadę plug-and-play, system może zostać łatwo rozbudowany.

  • Wysoce wszechstronne: Liquiline and Memosens ©Endress+Hauser

    Liquiline oraz produkty Memosens od Endress+Hauser są przystosowane do potrzeb różorodnych branży przemysłu.

  • Analiza cieczy ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser Conducta to ośrodek produkcyjnu urządzeń do analizy cieczy. Innowacyjność firmy wynika z wiedzy i umiejętności prawie 800 pracowników zatrudnionych w oddziałach na całym świecie.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online