Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary analityczne na miarę XXI wieku

Co daje nam technologia Memosens?

Technologia Memosens zrewolucjonizowała pomiary analityczne. Wartości pomiarowe są przetwarzane na sygnał cyfrowy i poprzez indukcyjne, bezstykowe połączenie przekazywane do przetwornika. Teraz, zarówno wilgoć, jak i korozja nie stanowią najmniejszej przeszkody.

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi punktów pomiarowych (możliwość wykonywania kalibracji sond procesowych w laboratorium)

  • Wydajne zarządzanie procesem dzięki zaplanowanym wcześniej czynnościom obsługowym

  • Inteligentne czujniki informują o niezbędnych czynnościach obsługowych. Gwarantuje to wzrost bezpieczeństwa instalacji przemysłowej oraz poprawę jakości produktów

  • Elastyczność w zwiększeniu liczby punktów pomiarowych dla poszczególnych pętli dzięki platformie wielokanałowych przetworników Liquiline

  • Redukcja postojów instalacji

Technologia Memosens już od 10 lat w naszej ofercie. Czy znasz jej zalety?

Czujniki wykonane w technologii Memosens są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, wilgoć i korozję, ponieważ wartości pomiarowe są przetwarzane na sygnał cyfrowy i przesyłane do przetwornika za pomocą połączenie bezstykowego. Wbudowana pamięć rejestruje wszystkie zdarzenia, w tym przekroczenia wielkości procesowych. Dzięki temu można kontrolować procesy i kalibrować czujniki zdalnie za pomocą komputera. W miejscu pracy urządzenia wystarczy tylko wymienić wcześniej skalibrowaną elektrodę pH lub inny czujnik. Technologia Memosens zagwarantuje dostępność punktów pomiarowych, a Ty przekonasz się jak prosta może być kalibracja urządzeń.

Nowa jakość w zakresie pewności i bezpieczeństwa pomiarów

W oparciu o technologię Memosens zapewniamy innowacyjne, sprawdzone i skuteczne rozwiązania dla Twoich aplikacji. Wzrost efektywności zarządzania procesami przekłada się wprost na optymalizację kosztów i jakość produktów.

  • Złącze bagnetowe (typu click) pomiędzy czujnikiem a przewodem pomiarowym ©Endress+Hauser

    Złącze bagnetowe (typu click) pomiędzy czujnikiem a przewodem pomiarowym

  • technologia Memosens ©Endress+Hauser