Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zastosowania ceramicznych i piezorezystancyjnych czujników ciśnienia

Technika czujników ciśnienia Endress+Hauser

Pomiary ciśnienia znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu począwszy od przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetyki po przemysł farmaceutyczny, spożywczy i branżę wodno-ściekową. Zróżnicowane wymagania aplikacyjne w wymienionych branżach wymuszają stosowanie rozwiązań, które będą pracowały niezawodnie w warunkach konkretnego zastosowania i jednocześnie sprostają oczekiwaniom ekonomicznym.

Korzyści

  • Czujniki Ceraphire®:

    Pomiar ciśnienia mediów ściernych,

    Praca w instalacjach czyszczenia CIP i SIP,

    Pomiar ciśnienia mediów korozyjnych,

    Pomiar głębokiej próżni (praca na ssaniu pomp),

    Częste występowanie dużych przeciążeń ciśnieniowych,

    Pomiar ciśnienia mediów powodujących obrastanie czujnika

  • Czujniki piezorezystancyjne:

    Pomiar ciśnienia węglowodorów do 700 bar,

    Pomiar ciśnienia wodoru z membraną pokrytą warstwą złoto-rodu zabezpieczającą przed dyfuzją,

    Pomiar ciśnienia przy konieczności stosowania małych przyłączy procesowych,

    Kompensacja ciśnienia pary/wody w układach pomiaru ciepła,

  • Pomiar poziomu/objętości cieczy w zbiornikach,

    Pomiar przepływu w połączeniu z kryzami i rurkami spiętrzającymi Pitot'a

  • Czujnik Contite®:

    Pomiar poziomu piwa w tankach,

    Pomiar poziomu mleka, jogurtu,

    Pomiar ciśnienia lodów,

    pomiar poziomu cieczy

Ceraphire® - ceramiczny czujnik ciśnienia względnego i absolutnego

Ceraphire® to ceramika o wysokiej czystości (99,9% materiału stanowi Al2O3). Mikrostruktura ceramiki Ceraphire® wytworzona jest z cząsteczek tlenku glinu o wymiarach kryształków mniejszych niż 400 nm, dzięki czemu powierzchnia jest równa i gładka (Ra<0,4μm). Cząsteczki ceramiki łączą się ze sobą w procesie spiekania o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Właściwości ceramiki gwarantują dużą odporność na korozję i ścieranie, wysoką powtarzalność oraz najlepszą odporność na przeciążenia. Bezolejowa cela pomiarowa czujnika pojemnościowego gwarantuje bezawaryjną pracę przy dużym podciśnieniu nawet do -1 bar (ciśnienia względnego).

Czujnik piezorezystancyjny do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień

Uzupełnieniem czujnika ceramicznego w obszarach wykluczających jego zastosowanie jest czujnik piezorezystancyjny z membraną metalową. Wytworzony w strukturze krzemowej układ mostka Wheatstone'a jest elementem wrażliwym na nacisk. Z uwagi na jego delikatną konstrukcję zabudowany jest w tzw. celi pomiarowej umieszczonej w przyłączu procesowym. Ciśnienie procesowe oddziałuje na metalową membranę o grubości kilkudziesięciu mikrometrów, która przenosi nacisk za pomocą cieczy manometrycznej na układ krzemowy. Pod wpływem nacisku zmienia się rezystancja elementów struktury krzemowej czego wynikiem jest zmiana napięcia na zaciskach wyjściowych.

Tak wytworzony sygnał elektryczny ciśnienia jest przetwarzany przez układy mikroprocesorowe do uzyskania wartości pomiarowej na ekranie wyświetlacza oraz na wyjściu prądowym lub cyfrowym HART, Profibus PA, FF. Czujniki piezorezystancyjne pozwalają na pomiar zarówno ciśnienia absolutnego i względnego (Rys.2) jak również ciśnienia różnicowego (Rys. 3). Charakteryzują się znakomitymi parametrami metrologicznymi w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. Najtrwalsze konstrukcje pozwalają na pomiar ciśnienia 700 bar (70MPa) i wytrzymują przeciążenia do 1050 bar.

Contite® - hermetycznie szczelny czujnik ciśnienia hydrostatycznego

Czujnik Contite® stworzony do pomiarów hydrostatycznych poziomu. Krzemowy element piezorezystancyjny jest zamknięty hermetycznie pomiędzy dwiema membranami – procesową i ciśnienia atmosferycznego. Szczelna ochrona czujnika gwarantuje jego odporność na działanie wilgoci. Dwa czujniki Pt100 umieszczone przy membranach pozwalają kompensować nawet bardzo szybkie zmiany temperatury przez co czujnik zachowuje wysoką dokładność. Membrana procesowa wykonana z Hastelloy C zapewnia wysoką odporność na korozję, a dzięki przemyślanej konstrukcji jest odporna na zarastanie. Czujnik Contite® doskonale sprawdza się w aplikacjach przemysłu spożywczego.

  • ceramiczne i piezorezystancyjne czujniki cisnienia ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

    Czujnik piezorezystancyjny do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień

  • ©Endress+Hauser

    Contite® - hermetycznie szczelny czujnik ciśnienia hydrostatycznego