Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser stale rozszerza działalność produkcyjną

Dodatkowa przestrzeń produkcyjna w Cernay w Alzacji zwiększa możliwości produkcyjne i usprawnia proces wytwarzania urządzeń

Na rynku wysokiej jakości przepływomierzy niezmienne obserwuje się znaczny wzrost. Endress+Hauser Flowtec — jeden z czołowych producentów przepływomierzy na świecie — rozbudował swój zakład w Cernay w Alzacji w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. „Dodatkowe 10 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej wzmacnia pozycję naszego zakładu w Cernay” — podkreśla Dyrektor Zarządzający Bernd-Josef Schäfer.

Endress+Hauser niedawno rozpoczął w Cernay produkcję przepływomierzy wirowych. Dodatkowym bodźcem do rozbudowy były stale rosnące wymagania dotyczące powierzchni zakładów produkujących przepływomierze elektromagnetyczne i zwężki pomiarowe o rozmiarach nawet do 2,4 metra. „Dlatego właśnie wykupiliśmy budynek fabryki działającej w sąsiedztwie naszego zakładu” — mówi Schäfer. W zakup i renowację budynku o powierzchni 9000 metrów kwadratowych zainwestowaliśmy 4,2 miliony euro.

Zakup nowego budynku o powierzchni prawie 1000 metrów kwadratowych za 1,2 miliona euro był potrzebny także po to, aby rozwiązać problem wąskiego gardła spowodowanego brakiem wystarczającej ilości miejsca na linii produkcyjnej. „Oznacza to, że możemy teraz obsługiwać znacznie większe partie produkcji części oraz planować to w sposób niezależny od innych procesów produkcyjnych” — wyjaśnia Matthias Aschberger, Kierownik Zakładu w Cernay. Nowy budynek wyposażono w oddzielny dok załadunkowy dla dostawczych samochodów ciężarowych.

Prace w budynkach zakończono 23 października 2015 r. Uroczystość oddania nowego budynku do użytku odbyła się w Cernay z udziałem Matthiasa Altendorfa, Prezesa Grupy Endress+Hauser; Klausa Endressa, Prezesa Rady Nadzorczej, oraz Bernda-Josefa Schäfera, Dyrektora Zarządzającego Endress+Hauser Flowtec AG.

Wśród gości honorowych znajdowali się przedstawiciele świata polityki i biznesu, np. Daniel Mérignargues, Podprefekt regionu Thann-Guebwiller Michel Sordi, Zastępca Mera Cernay Jean-Paul Omeyer, Wiceprezydent regionu Alzacji Raphaël Schellenberger, członek Rady Departamentu Górny Ren Annick Lutenbacher, członkini Rady Departamentu Górny Ren oraz Jean Rottner, Mer Miluzy.

Zrównoważony rozwój od 1991 r.

Od kilkudziesięciu lat nic nie wskazuje na to, by popyt na wysokiej jakości przepływomierze w przemyśle procesowym miał się zmniejszyć. Dzieje się tak, ponieważ w przemyśle ogromne ilości różnego rodzaju cieczy i gazów są codziennie transportowane rurociągami. Należy je gromadzić, mierzyć i rozliczać z coraz większą dokładnością, ponieważ wymagają tego restrykcyjne normy i przepisy prawne na całym świecie.

Dlatego też kwestia powiększenia powierzchni produkcyjnej w Cernay przez wiele lat była jednym z ważniejszych planów w Endress+Hauser. Zakład produkcyjny rozpoczął pracę w 1991 r., zatrudniając jedynie 16 pracowników. Od tego czasu liczba ta wzrosła do ponad 360 osób.

Osobne procesy produkcyjne

Poza zwiększeniem powierzchni produkcyjnej jedna z linii została zrestrukturyzowana w celu podniesienia jej wydajności. Dzięki temu możliwe jest bardziej przejrzyste planowanie postępu pracy oraz unikanie zbędnego przenoszenia materiałów między pojedynczymi stacjami roboczymi. Umożliwia to wydajne korzystanie z kosztownych maszyn i sprzętu.

Współpraca z zakładem ESAT

W Cernay od wielu lat Endress+Hauser współpracuje z zakładem ESAT —zewnętrznym dostawcą. Prace wykonywane w zakładzie ESAT obejmują pakowanie, wstępny montaż małych części i wstępną produkcję obudów. „Z naszego doświadczenia wynika, że osoby niepełnosprawne mogą zapewnić niezwykle wysoką jakość wykonywanej pracy” — zauważa Aschberger.

Obecnie z przyczyn logistycznych takie stacje robocze integrowane są również z rozbudowywanymi zakładami produkcyjnymi. „Dzięki temu możemy znacznie skrócić czas transportu, zapewniając większą elastyczność w strukturze pracy” — mówi Kierownik zakładu. Każdego ranka autobus przewozi do Endress+Hauser w Cernay do dwunastu pracowników z zakładu ESAT.

Pobierz informację prasową

Dr Bernd-Josef Schäfer (Dyrektor Zarządzający firmy Endress+Hauser Flowtec AG), Daniel Mérignargues (Podprefekt regionu Thann-Guebwiller), Klaus Endress (Prezes Zarządu firmy Endress+Hauser), Michel Sordi (Zastępca Mera Cernay) oraz Matthias Altendorf (Prezes Grupy Endress+Hauser) podczas ceremonii inauguracyjnej (od lewej).

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online