Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Smartec CLD18 - kompaktowy układ do pomiaru przewodności

Smartec CLD18 - trwały, kompaktowy układ służący do pomiaru przewodności w branży spożywczej i w innych procesach produkcyjnych.

Proste uruchomienie, konstrukcja higieniczna, różne przyłącza procesowe oraz wyjątkowa odporność na drgania instalacji procesowych - to kluczowe cechy wyróżniające Smartec CLD18.

Zastosowanie Smartec CLD18
- Detekcja medium przepływającego w rurociągu podczas procesu CIP (kwas, zasada)
- Kontrola rozcieńczania środków myjących ze stężonych roztworów
- Monitoring obecność wody lub innej substancji w instalacji
- Sygnalizacja przejścia pomiędzy fazami w branży spożywczej

Cechy i zalety

  • Materiał czujnika: virgin PEEK

  • Zakres pracy: 0.2 - 1000 mS/cm, -10...+130 oC

  • Krótki czas odpowiedzi dla przewodności oraz temperatury

  • Przyłącza procesowe: gwintowe, Triclamp 2", Varivent N, SMS 2", DIN11851, DIN11853

  • Najwyższy stopień ochrony przed zalaniem: IP69K

  • Odporność na drgania aż do 50G, potwierdzona testami

  • Wersja plastikowa lub ze stali kwasoodpornej

  • Zintegrowany przełącznik zakresu pomiarowego (MRS)

  • Możliwość dowolnego przypisania zakresu do wyjścia prądowego 4...20 mA

  • Proste uruchomienie - tuż po wyciągnięciu z opakowania.

  • CLD18, pomiary przewodności ©Endress+Hauser