Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Phoenix Contact oraz Flowserve dołączają do programu otwartej integracji

Program partnerski Endress+Hauser zdecydowanie ułatwia integrację systemów

Celem programu partnerskiego otwartej integracji Endress+Hauser jest zmniejszenie ryzyka podczas uruchamiania instalacji przemysłowej poprzez zapewnienie, że operatorzy mogą łatwo zintegrować urządzenia i elementy ze zautomatyzowanymi systemami. Do tej pory do programu przystąpiło osiem firm: AUMA Riester, HIMA Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. STAHL oraz Schneider Electric. Teraz dołączyły do nich Phoenix Contact oraz Flowserve.

Chociaż stosowane obecnie elementy systemów komunikacyjnych (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP lub PROFINET) są poddawane rygorystycznym testom, można je łączyć na wiele różnych sposobów i zawsze istnieje pewne ryzyko wystąpienia problemów podczas instalacji.

„Celem programu partnerskiego otwartej integracji jest zmniejszenie tego ryzyka” — mówi Peter Rippen, dyrektor działu Strategic Alliances w Endress+Hauser. „Możliwość połączenia najlepszych na rynku elementów systemów automatyki w celu stworzenia optymalnego rozwiązania do danego zastosowania przyniesie użytkownikom ogromne korzyści”.

Partnerzy programu znacznie wykraczają poza stosowanie tradycyjnych metodologii testowania, zapewniają bowiem weryfikację funkcjonalności określonych architektur systemowych w laboratorium. „Umożliwiamy szybkie uruchamianie i rozruch, dzięki czemu klienci mogą zaoszczędzić zasoby, czas i pieniądze” - wyjaśnia Peter Rippen.

„Program przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom - naszym klientom, a także dostawcom zautomatyzowanych systemów, ponieważ o wiele łatwiej mogą wykryć potencjalne problemy i rozwiązać je wspólnie przed zainstalowaniem i uruchomieniem sprzętu w instalacji klienta”.

Kluczowy element: topologie referencyjne

Partnerzy projektu osiągają ten cel poprzez definiowanie topologii referencyjnych - dokładnie opisanych kombinacji urządzeń automatyki, które są wykorzystywane w określonym zastosowaniu przemysłowym lub są preferowane przez danego klienta. Wybrane elementy są następnie instalowane w szafie sterowniczej, a otrzymany system jest uruchamiany i testowany. Wszystkie kroki są dokładnie dokumentowane, a wszelkie problemy mogą zostać szybko rozwiązane przez partnerów.

Po pomyślnym zakończeniu testu topologia referencyjna jest publikowana jako wspólne zalecenie zapewniające klientom konkretne i zweryfikowane sugestie dotyczące automatyzacji instalacji. Dotychczas opublikowano cztery topologie referencyjne, a kilka kolejnych jest w trakcie opracowywania.

Nowi silni partnerzy na pokładzie

Dwóch nowych partnerów wnosi do programu specjalistyczną wiedzę z zakresu automatyki oraz zwiększa liczbę produktów i rozwiązań objętych programem partnerskim otwartej integracji. „Phoenix Contact jest ważnym partnerem w wielu projektach, a oferowane przez tę firmę komponenty systemów są preferowane przez wielu kluczowych klientów” — wyjaśnia Joerg Reinkensmeier, Dyrektor ds. Marketingu programu otwartej integracji w Endress+Hauser.

„Flowserve również prowadzi działalność na całym świecie, a wytwarzane przez nich zawory i pompy są często stosowane razem z urządzeniami pomiarowymi Endress+Hauser”. Silniejsze partnerstwo przynosi korzyści wszystkim stronom, ale w szczególności klientom, którzy mogą spodziewać się większej liczby zweryfikowanych topologii referencyjnych, gwarantujących szybką i łatwą integrację systemów.

  • Celem programu otwartej integracji jest ułatwienie integracji urządzeń i elementów ©Endress+Hauser

    Celem programu partnerskiego otwartej integracji Endress+Hauser jest ułatwienie integracji urządzeń i elementów wytwarzanych przez różnych producentów z systemami do automatyzacji

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online