Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pełna integracja systemów dzięki programowi współpracy zainicjowanemu przez Endress+Hauser

Ośmiu renomowanych producentów komponentów automatyki dołączyło do partnerskiego programu Otwartej Integracji.

W przyszłości operatorzy instalacji procesowych będą mogli łatwiej integrować swe urządzenia i komponenty z istniejącymi systemami automatyki. Firma Endress+Hauser zainicjowała partnerski program, który ma na celu promowanie współpracy pomiędzy dostawcami przemysłowych systemów automatyki i systemów komunikacji obiektowej. Do tej pory do programu przystąpiło osiem firm: AUMA Riester, HIMA Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. STAHL oraz Schneider Electric.

"Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami, pragniemy zapewnić, aby na rynkach docelowych będących przedmiotem naszego wspólnego zainteresowania, można było proponować odpowiedni zestaw produktów pochodzących od różnych producentów i łatwo je ze sobą integrować", przekonuje Michael Ziesemer, Dyrektor Generalny Endress+Hauser. Realizujemy to poprzez zastosowanie otwartych standardów komunikacyjnych takich, jak HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/IP czy PROFINET oraz otwartych standardów integracji, np. FDT, EDD czy FDI.

Michael Ziesemer dodaje: "Jesteśmy otwarci na współpracę z kolejnymi partnerami. Do uczestnictwa w programie Otwartej Integracji zapraszamy wszystkich partnerów rynkowych którzy, podobnie jak nasza firma, konsekwentnie stosują otwarte standardy."

Kluczowy element: topologie referencyjne

Punktem wyjścia współpracy są tzw. topologie referencyjne, opracowywane wspólnie przez partnerów programu Otwartej Integracji. Każda topologia referencyjna jest dostosowana do konkretnych aplikacji oraz technologii komunikacji obiektowych wykorzystywanych w tych aplikacjach. "Dla realizacji celów programu, będziemy kierować się do określonych klientów, którzy mogą być zainteresowani dołączeniem do nas", zapowiada Michael Ziesemer.

Zależnie od branży przemysłu i segmentu rynkowego, będziemy koncentrować się na typowych wymaganiach takich, jak dyspozycyjność, redundancja, czy iskrobezpieczność, a następnie na doborze komponentów systemowych i aparatury obiektowej, które mogą być praktycznie zastosowane. Konkretna kombinacja zostanie następnie poddana testom i udokumentowana, a następnie opublikowana w formie wspólnej rekomendacji, dzięki czemu klient otrzyma konkretne i sprawdzone zalecenia dla automatyzacji swego zakładu.

Michael Ziesemer dodaje: "Wspólnie przeprowadzana walidacja w ramach programu Otwartej Integracji idzie znacznie dalej, niż przeprowadzane przez wiele lat testy zgodności i interoperacyjności ze wszystkimi systemami sterowania procesem".

Pierwsza prezentacja na targach SPS IPC Drives

Program zostanie oficjalnie zaprezentowany na odbywających się w dniach od 24 do 26 listopada 2015 r. targach automatyki przemysłowej SPS IPC Drives w Norymberdze. Tu także partnerzy zaprezentują pierwsze wyniki swych prac.

Pobierz informację prasową

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online