Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

W jaki sposób skuteczniej podejmować decyzje biznesowe w branży chemicznej?

Proaktywne zarządzanie łańcuchem dostaw i danymi w obrębie całej firmy

Branża chemiczna napotyka wiele problemów związanych z magazynowaniem. Profesjonalne zarządzanie stanami magazynowymi oraz łańcuchem dostaw pozwala ograniczyć koszty, zwiększyć zadowolenie klientów oraz podnieść bezpieczeństwo i wydajność. Ważnymi zadaniami są np. pomiary poziomu w zbiornikach oraz pomiary przepływu podczas załadunku ciężarówek. Bardziej istotne jest jednak przekształcenie posiadanych danych w taki sposób, aby umożliwiały szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany w łańcuchu dostaw.

Korzyści

  • Konkurencyjność dzięki stale optymalizowanym procesom z wykorzystaniem aktualnych informacji — pełna przejrzystość „non-stop”

  • Procesy planowania i uzupełniania zapasów zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku dzięki transparentnym informacjom o zasobach magazynowych

  • Precyzyjne przewidywanie zapotrzebowania oraz maksymalizacja stopnia realizacji usług dzięki redukcji zasobów magazynowych w oparciu o zintegrowane i realizowane w czasie rzeczywistym procesy zarządzania magazynem

Jak duża przestrzeń jest dostępna? Jaka ilość została załadowana?

Decyzje biznesowe dotyczące magazynów z materiałami chemicznymi lub petrochemicznymi są zależne od tego, gdzie i kiedy będą dostępne dane produktu. Oczywiste jest, że im wcześniej będą znane te informacje, tym skuteczniej będzie działać magazyn. Dane te są wykorzystywane nie tylko w samych magazynach, lecz w toku całego łańcucha dostaw. Droga transferu danych między zbiornikiem a systemem ERP może być bardzo długa, ale posiadanie informacji w czasie rzeczywistym może zadecydować o przewadze nad konkurencją.

Do odpowiedniego zarządzania potrzebne są prawidłowe wyniki pomiarów

Aby uzyskać przydatne informacje wspomagające decyzje biznesowe, najpierw należy wygenerować odpowiednie dane. Zawartość zbiornika stale pozostaje istotną informacją z punktu widzenia codziennych lub miesięcznych inwentaryzacji. W odniesieniu do wielu codziennych zadań, równie istotne są zmiany stanów magazynowych. Dane generowane przez nasze wysoce dokładne urządzenia pomiarowe są konieczne do optymalizacji łańcucha dostaw.

Większa wiedza dzięki transparentnym informacjom

Dane muszą być przekształcane w rzeczywiste informacje — wykorzystuje się w tym celu systemy oprogramowania do monitorowania zapasów lub zarządzania terminalami. Najlepiej żeby dane te były dostępne dla wszystkich pracowników firmy na całym świecie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje potrzebne do podejmowania decyzji. Nasze oprogramowanie SupplyCare pomaga w:

  • Wspólnym planowaniu zapotrzebowania

  • Planowaniu i tworzeniu harmonogramów uzupełnień zapasów w zależności od konkretnych sytuacji

  • Uzgadnianiu i konsolidacji rozproszonych geograficznie zasobów magazynowych.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw?

Kliknij łącze, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami magazynowymi

  • Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw jest jednym z największych wyzwań dla firm działających w branży chemicznej ©Endress+Hauser

    Zarządzanie stanami magazynowymi i łańcuchem dostaw jest jednym z największych wyzwań dla firm działających w branży chemicznej. Jeśli będzie realizowane w odpowiedni sposób, może dać przewagę nad konkurencją.

  • Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw służące do przesyłania danych z punktów pomiarowych w zbiornikach do systemu ERP. ©Endress+Hauser

    Często dane z punktów pomiarowych w zbiornikach muszą przebyć długą drogę, aby dotrzeć tam, gdzie są potrzebne, czyli do systemu ERP. Informacje dostarczane w czasie rzeczywistym mogą stanowić przewagę nad konkurencją.

  • Systemy terminali i zbiorników zapewniają informacje na temat produktów przechowywanych w magazynie ©herjua/shutterstock.com

    Systemy terminali i zbiorników zapewniają informacje m.in. na temat produktów przechowywanych w magazynie: „ile produktu znajduje się w zbiorniku?”, „ile załadowano na ciężarówkę?”

  • Informacje o zbiorniku ©Endress+Hauser
Narzędzia online