Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wypróbuj radar falowodowy Levelflex FMP53

Dokładne i powtarzalne pomiary objętości
w tankach magazynowych

W mleczarniach i zakładach produkcji napojów klasycznym rozwiązaniem pomiaru poziomu, objętości lub masy w tankach magazynowych jest sonda hydrostatyczna. Przekonuje atrakcyjną ceną, odpornością na spienienie i konstrukcją przystosowaną do mycia. Jednak wrażliwość na zmiany gęstości cieczy, gwałtowne wychładzanie oraz bezwładność w trakcie mycia i sterylizacji zbiornika stanowią poważne wady. Ponadto, nie ma możliwości sprawdzania sondy bez rozszczelniania zbiornika, rośnie więc ryzyko utraty aseptyczności. Insteresującą możliwością zastąpienia sondy jest radarowy przetwornik poziomu z falowodem Levelflex. Przekonaj się dlaczego.

Korzyści

  • Dwuprzewodowy radar Levelflex FMP53 może być podłączony elektrycznie wprost w miejsce sondy hydrostatycznej

  • Dostęp do menu (w języku polskim) jest ograniczany hasłem i uprawnieniami użytkownika

  • Wymienne moduły elektroniki, wyświetlacza, obudowy i falowodu obniżają koszty napraw i składowania części zapasowych

  • Pamięć HistoROM® przechowuje kopię nastaw i historię zdarzeń, co ułatwia usunięcie usterki.

  • Dodatkowe wyjście sygnałowe (binarne lub ciągłe) pozwala ocenić postęp reakcji i warunki panujące w aparacie technologicznym (spienienie, osady, kondensacja, spadek przewodności) - możesz z wyprzedzeniem podjąć właściwą decyzję, by zapobiec niepożądanym przestojom lub stratom.

Pomiary poziomu i objętości odporne na zmiany gęstości cieczy

Zasada działania radaru Levelflex FMP53 z falowodem opiera się na pomiarze odległości do lustra cieczy niezależnie od bieżącej gęstości cieczy. Sygnał elektromagnetyczny ulega odbiciu od lustra cieczy, której właściwa przewodność lub stała dielektryczna w branży spożywczej, jest zawsze wysoka. W odróżnieniu od sondy hydrostatycznej, radar falowodowy Levelflex FMP53 jest odporny na szoki termiczne. Zamiast membranowego czujnika ciśnienia wypełnionego olejem manometrycznym, radar korzysta z biernego elementu, jakim jest falowód z polerowanej stali kwasoodpornej. Dzięki temu radar mierzy poprawnie również podczas mycia, płukania i sterylizacji.

Duża dokładność pomiaru w małych i dużych tankach

Fabrycznie wzorcowany radar Levelflex FMP53 posiada dokładność ±2 mm udokumentowaną świadectwem kalibracji. Umożliwia to pomiary cieczy o dużej wartości, w tym również w małych zbiornikach buforowych i reaktorach (zakresy mierzone zwykle zawierają się w przedziale 300...1000 mm). W takich aparatach technologicznych przetworniki ciśnienia hydrostatycznego są uciążliwe ze względu na konieczność częstej kalibracji i wrażliwość na różnice temperatur otoczenie/wnętrze zbiornika. Wszystkie materiały zwilżane posiadają dopuszczenia PZH, EHEDG, 3A i FDA. Przeszły pozytywną próbę bioreaktywności i cytotoksyczności, otrzymując atest USP klasa VI.

Walidacja sondy radarowej z zachowaniem aseptyczności zbiornika

Levelflex FMP53 jest doskonale przystosowany do procesów technologicznych branży spożywczej i farmaceutycznej, w których jest wymagane okresowe sprawdzanie właściwości metrologicznych przetwornika bez rozszczelniania zbiornika higienicznego/aseptycznego (demontażu całego urządzenia). W celu wykonania kontroli odchyłki pomiaru, część przetwornikowa radaru może być odpięta przy jednoczesnym pozostawieniu sondy w tanku. Zgodnie z wymaganiami procedur walidacyjnych, przetwornik jest poddawany badaniu porównawczemu z wykorzystaniem wzorców długości, które Endress+Hauser dostarcza na życzenie.

Zastosowanie radaru falowodowego Levelflex FMP53

  • Tanki magazynowe produktów gotowych

  • Fermentory

  • Zbiorniki buforowe z wodą przeznaczoną do spożycia

  • Zbiorniki przenośne

  • Procesy puryfikacji

  • Reaktory chemiczne

  • Mieszalniki

  • Pomiary w miejscach trudnodostępnych (wersja rozdzielna)

  • Pomiary w trakcie cykli mycia, autoklawowania i sterylizacji

  • Szybkie i powtarzalne pomiary w małych zasobnikach