Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary barwy

Nowoczesne urządzenia Endress+Hauser do pomiaru barwy w wodzie

Dzięki urządzeniom Endress+Hauser i zaawansowanej technologii możliwy jest również pomiar barwy w stacjach uzdatniania wody, dzięki czemu najwyższe wymagania stawiane jakości zostają spełnione. Automatyczny, całkowicie bezodczynnikowy układ doskonale sprawdza się zarówno w pomiarach barwy wody pochodzącej ze źródeł podziemnych jak i ujęć powierzchniowych.

Zastosowanie
Czujniki do pomiaru barwy Wedgewood Analytical znajdują szczególne zastosowanie w branżach:
-Ocena jakości wody surowej na wlocie stacji uzdatniania
-Monitoring jakości wody pitnej na wylocie
-Aplikacje przemysłowe o szczególnych wymaganiach jakości wody

Cechy i zalety

  • Czujniki wykorzystujące pomiar absorbancji przy 400 lub 420 nm

  • Różne zakresy pomiarowe: 0 - 20 lub 0 - 500 mg/l Pt

  • Całkowicie bezodczynnikowa metoda pomiaru

  • Brak konieczności kalibracji przy uruchomieniu - czujnik jest fabrycznie sprawdzony i prekalibrowany

  • Prosta obsługa i mała liczba części obsługowych

  • Opcjonalne zastosowanie wycieraczki eliminującej zanieczyszczenia osiadające wewnątrz czujnika

  • Duży wybór materiałów części optycznych

  • Możliwość konfiguracji różnych długości ścieżek optycznych

Pomiar barwy wody jest obecnie coraz częściej wymagany jako jeden z kluczowych parametrów świadczących o jej jakości.

Uniwersalny przetwornik Memograph CVM40 dla czujników Wedgewood Analytical

Firma Endress+Hauser od stycznia 2010 roku wprowadza na rynek uniwersalny przetwornik pomiarowy Memograph CVM40 obsługujący wszystkie czujniki Wedgewood Analytical, mi.in. do pomiarów barwy, mętności, absorpcji promieniowania UV oraz NIR (z zakresu bliskiej podczerwieni).