Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser opiera się na innowacji: jeden na 16 współpracowników pracuje w Dziale Badań i Rozwoju

W ubiegłym roku firmy Endress+Hauser zgłosiła więcej patentów niż kiedykolwiek wcześniej. Rodzinna firma pokazuje jak osiągnąć sukces dzięki innowacyjnym produktom.

Endress+Hauser jako lider automatyki i pomiarów przemysłowych, zatrudnia ponad 700 pracowników w Dziale Badań i Rozwoju. Ich zadaniem jest upewnienie się, że klienci na całym świecie są w stanie zwiększyć bezpieczeństwo swoich procesów, ich wydajność oraz uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Dział patentów Grupy Endress+Hauser nie może narzekać na brak pracy: jeszcze nigdy wcześniej pracownicy nie zgłosili tylu wynalazków co w zeszłym roku. Rok 2014, z całkowitym wynikiem 337 aplikacji z całego świata, zakończył się przeanalizowaniem 259 aplikacji, które zostały ostatecznie zgłoszone przez Endress+Hauser.

Liczba aktywnych przemysłowych praw własności sięgnęła obecnie szczytowej wartości 6 000 - to kolejny wskaźnik nieprzerwanej potęgi grupy firm działających na całym świecie. Większość patentów została zgłoszona w obszarze przepływu, technologii pomiarów analizy i poziomu, w których to dziedzinach rodzinny biznes zgłosił najwięcej nowych produktów.

“Innowacyjne produkty zapewniające naszym klientom wartość dodaną są naszą największą siłą, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej" mówił Michael Ziesemer, zastępca CEO Grupy Endress+Hauser, “wynalazek nie jest wynalazkiem dopóki nie sprawdzi się na rynku”. Jedynie 30% wszystkich patentów, po wielu latach, osiąga poziom gospodarczej istotności.

Ale wciąż są kluczowym czynnikiem rozwoju grupy. “Ochrona wynalazków w najwcześniejszym stadium ich życia jest naszym ubezpieczeniem na przyszłość.,” mówi Michael Ziesemer.

Spotkanie innowatorów

Jeden na 16 pracowników Grupy Endress+Hauser jest zatrudniony w badaniach i rozwoju i co dzień pracuje nad rozwiązaniami starych i nowych problemów w pomiarach i automatyce przemysłowej. Ważną rolę w procesie innowacyjnym Endress+Hauser odgrywa tzw. parlament klientów: nasi eksperci spotykają się z klientami z różnych gałęzi przemysłu by dowiedzieć się o ich potrzebach i wymaganiach.

“Uczymy się od klientów – to zawsze była ważna zasada Endress+Hauser”, mówi Michael Ziesemer. Nasza kultura korporacyjna, kultywująca i promująca ducha badań, obejmuje również honorowanie naszych wynalazców podczas corocznego 'Spotkania Innowatorów', odbywającego się w tym roku w Muttenz, w Szwajcarii. Zaproszone są wszystkie 344 osoby zaangażowane w zgłoszenia patentów w 2014 roku. Cenne nagrody i wyróżnienia idą do wynalazców szczególnie istotnych gospodarczo patentów.

Pobierz tekst i zdjęcia tutaj

  • Zachęta dla ciekawskich: każdego roku, grupa Endress+Hauser honoruje swoich innowatorów. ©Endress+Hauser

    Każdego roku, grupa Endress+Hauser honoruje swoich innowatorów.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online