Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczna praca oczyszczalni ścieków przez całą dobę

Borykasz się z nierównomiernym napływem ścieków? Posiadasz w zlewni zakład produkcyjny, który w weekend zrzuca trudne do oczyszczenia ścieki? Dążysz do zminimalizowania kosztów energii elektrycznej?

Predykcyjny układ sterujący Liquicontrol

Predykcyjny układ sterujący Liquicontrol Endress+Hauser pozwala na bezpieczna pracę oczyszczalni ścieków przez całą dobę. System w czasie rzeczywistym dostraja nastawy do warunków panujących w reaktorze biologicznym, optymalizując zużycie energii elektrycznej.

Zapewnij bezpieczną pracę oczyszczalni

Sterowanie predykcyjne zapewnia odpowiednią reakcję systemu na nagły wzrost ładunku w ściekach dopływających. Zabezpiecza to pracę części biologicznej, stwarzając z wyprzedzeniem warunki sprzyjające rozłożeniu napływających zanieczyszczeń. Dzięki zainstalowanym pomiarom na wlocie oczyszczalni, system Liquicontrol zabezpiecza osiąganie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych przez całą dobę.

Zoptymalizuj system sterowania

Dzisiaj już ciężko wyobrazić sobie oczyszczalnię ścieków bez aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Sterowanie technologią biologicznej oczyszczalni ścieków jest wyzwaniem, któremu podołać może automatyczny system sterowania, dostosowany do konkretnych potrzeb. Zapewnia wtedy stabilną pracę osadu czynnego, dbając o odpowiednie warunki, zależnie od strefy czy też fazy reaktora biologicznego.

Zapewnij oszczędności

System Liquicontrol, wraz z pomiarami azotu amonowego i azotu azotanowego, realizuje zaawansowane sterowanie predykcyjne. Utrzymuje parametry ścieków oczyszczonych na bezpiecznym poziomie. To nowoczesne sterowanie dopuszcza zmianę wartości tlenu w komorze nitryfikacji, w zależności od stężenia azotu amonowego oraz płynnie reguluje ilość zawracanych azotanów do denitryfikacji dzięki pomiarowi azotu azotanowego. System CDC81 generuje oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez dmuchawy oraz pompy recyrkulacji wewnętrznej, kontrolując stopień redukcji związków azotu.

Przeczytaj cały artykuł

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online