Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizator Liquiphant dla branży paliwowo-gazowej

Solidne urządzenie odporne na wysokie temperatury i ciśnienie

Sprawdzony w ponad 3,5 milionach zastosowań na całym świecie Liquiphant to wiodący na rynku, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy. Wraz z wprowadzeniem obudowy 2-komorowej ze stali nierdzewnej, skonstruowanej z myślą o przemyśle paliwowym, pojawiły się nowe możliwości wykorzystania urządzenia.

Wytrzymała obudowa ze stali – solidne urządzenie

Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z certyfikatem ATEX Ex d (ognioszczelność) to unikatowa propozycja techniczna. Sygnalizator Liquiphant idealnie zastępuje sygnalizatory pływakowe, które wymagają dużych nakładów prac konserwacyjnych. Prosty i ekonomiczny, oferuje dodatkowe korzyści dzięki funkcjom diagnostycznym oraz atestom SIL2 i SIL3. Przyłącza procesowe dostępne są również w wersji z wytrzymałego stopu niklu i chromu C22 ze świadectwem typu 3.1 dla części zwilżanych.

Odporny na trudne warunki w branży paliwowo-gazowej

Sygnalizator poziomu cieczy Liquiphant wytrzymuje wysokie temperatury (do 280°C) i wysokie ciśnienie (do 100 barów), dzięki czemu idealnie nadaje się do przemysłu paliwowego. Opatentowany napęd piezoelektryczny czujnika zwiększa odporność na pianę i drgania instalacji. Można go zamontować w dowolnej pozycji, a małe przyłącza procesowe sprawiają, że idealnie nadaje się do zamontowania w ciasnych przestrzeniach, np. na platformach wiertniczych i wydobywczych.

Nie wymaga konserwacji

Co więcej, Liquiphant nie wymaga konserwacji, a na jego pracę nie mają wpływu przepływ, wrzenie, pęcherzyki powietrza ani osady, dzięki czemu jest najlepszym wyborem dla alarmów wysokiego i niskiego poziomu. Wbudowane funkcje diagostyczne sprawiają, że można prowadzić częściowe testy diagnostyczne blokady ESD bez demontażu czujnika, co usprawnia procedury bezpieczeństwa i pozwala oszczędzać czas.