Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Panelowe układy analityczne dla energetyki cieplnej i zawodowej

Technologia Memosens oraz przetwornik Liquiline CM442 Endress+Hauser dostarczają rozwiązania "pod klucz" dla branży energetycznej

Inżynierowie Endress+Hauser wspomagając klientów w realizacji ich oczekiwań odnośnie aparatury kontrolno-pomiarowej opracowali przetwornik Liquiline M CM442 z obsługą zaawansowanych funkcji matematycznych, szczególnie przydatnych w branży energetycznej. W połączeniu z technologią Memosens, kompletne układy analityczne wykonane w konfiguracji panelowej są dostępne dla użytkowników zakładów energetyki cieplnej oraz zawodowej.

Wspomaganie procesów:

Wielokanałowy, czteroprzewodowy przetwornik Liquiline M CM442 to idealne rozwiązanie dla branży energetycznej.

Kluczowe cechy:

  • Współpraca ze wszystkimi czujnikami z technologią Memosens

  • Automatyczny zapis danych w pamięci przetwornika z możliwością transferu

  • Graficzna prezentacja danych procesowych

  • Możliwość zdalnego programowania przetwornika przy użyciu komputera PC

  • Dodatkowe funkcje matematyczne: wyznaczanie przewodności kationowej; możliwość obliczania wartości pH; monitoring przewodności różnicowej

  • Duży, czytelny wyświetlacz z polskim menu obsługi

  • Obsługa protokołu HART

  • Stopień ochrony obudowy IP66/IP67

Zalety i oszczędności:

Technologia Memosens daje użytkownikom przede wszystkim możliwość kalibracji czujników w laboratorium (z użyciem innego przetwornika). Zaawansowane funkcje diagnostyczne, prewencyjna obsługa oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, dzięki bezstykowemu połączeniu, to cechy wyróżniające rozwiązania Endress+Hauser z zakresu analizy fizykochemicznej cieczy.

Panele pomiarowe mogą być swobodnie ze sobą łączone. Kompletny system dostarczany jest klientom wraz z układem przygotowania próbki, który jest niezbędny do uzyskania wiarygodnych pomiarów, w pełni zgodnych z obowiązującymi normami.

W zależności od konfiguracji, panelowe układy analityczne realizują pomiary fizykochemiczne wody zasilającej, kotłowej lub obiegowej spełniając wymagania zakładów energetyki cieplnej i zawodowej.

Są to parametry takie jak:

  • PH, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony

  • Przewodność różnicowa, przewodność kationowa

  • Zasadowość ogólna lub mineralna

  • Zawartość specyficznych związków: krzemionka, sód, żelazo, mangan, hydrazyna, azot amonowy.