Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Uruchom nowoczesny łańcuch dostaw

Zarządzanie stanami magazynowymi za pomocą Internetu Rzeczy

Jeśli chcesz podejmować skuteczne decyzje, dostępność wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym jest kluczowa. Od prostego monitoringu i wizualizacji zbiorników czy silosów poprzez monitoring w skali globalnej: nasze modułowe rozwiązania zarządzania stanami magazynowymi zapewniają całkowitą przejrzystość danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie. Ułatwiamy logistykę i organizację łańcucha dostaw.

Korzyści

  • Odpowiednie decyzje: Zwiększ dyspozycyjność magazynu i przejrzystość informacji dzięki całkowicie skalowalnym rozwiązaniom zarządzania stanami magazynowymi.

  • Właściwe urządzenie pomiarowe dla każdej aplikacji: Jako specjaliści od pomiarów przemysłowych, oferujemy oprzyrządowanie perfekcyjnie dopasowane do Twoich potrzeb.

  • Zwiększona wydajność: Zwiększ swoją wydajność dzięki pełnej przejrzystości magazynu 24/7. Nasze rozwiązania oraz oprogramowanie do zarządzania stanami magazynowymi umożliwiają współpracę pomiędzy różnymi podmiotami.

  • Zmniejszenie kosztów logistyki i magazynowania: Efektywne prowadzenie procesów logistycznych w Twoim zakładzie prowadzi do znacznych oszczędności i zmniejszenia kosztów operacyjnych.

  • Usługi i technologia:Niezależnie od branży, w jakiej działasz i niezależnie od lokalizacji Twojego zakładu, nasze globalne siły w postaci ponad 1000 ekspertów strategicznie rozlokowanych na całym świecie, zapewniają wsparcie w osiąganiu Twoich celów.

Od czujnika do sali konferencyjnej

Architektura kontroli inwentarza jest bardzo prosta: jedyne czego potrzebujesz to urządzenia obiektowe, bramki i odpowiednie pakiety oprogramowania. I oczywiście, potrzebujesz partnera, na którym możesz polegać w kwestii konfiguracji komponentów i systemów. Z naszym portfolio narzędzi pomiarowych, bramek i pakietów oprogramowania, możemy dobrać takie rozwiązanie, które idealnie odpowie na Twoje potrzeby:


Fieldgate FXA42 >>>
Connect Sensor FXA30>>>
SupplyCare Hosting SCH30>>>
SupplyCare Enterprise SCE30B>>>

Prosta wizualizacja silosów i zbiorników

To typowe dla firm produkcyjnych, że wartości zapasów nie są konsekwentnie mierzone ani wyświetlane w czasie rzeczywistym. W rezultacie, przetwarzanie danych o zapasach jest głównie manualne, co skutkuje błędnymi danymi, a także powielaniem wykonanej już pracy. Często powoduje to wysokie stany magazynowe, wysokie koszty inwentaryzacji oraz podejmowanie decyzji opartych nie na faktach, a uczuciach. Nasze rozwiązanie kontroli inwentarza gwarantuje prosty monitoring i wizualizację zbiornikow i silosów, do rozwiązywania typowych, wyżej wymienionych problemów.

Centralne zarządzanie stanami magazynowymi wielu zakładów

W dzisiejszych czasach, firmy wchodzą na nowe rynki i zajmują kolejne regiony ze względu na ciągłą potrzebę obniżenia kosztów i rozszerzenia możliwości biznesowych. Jeśli jesteś w stanie w czasie rzeczywistym pozyskiwać informacje o stanach magazynowych na całym świecie, masz największe szanse na wykorzystanie istniejących zapasów i redukcję kosztów. Nasze lokalne interfejsy i oprogramowanie SupplyCare dostarcząją Ci dokładnych informacji, co pozwola na podjęcie odpowiedniej decyzji.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zautomatyzowane i efektywne zarządzanie procesami biznesowymi nie musi ograniczać się tylko do samej spółki. Współpraca z partnerami biznesowymi może ewoluować w jeszcze bardziej wydajny model. Jednym z takich przykladów jest model Zarządzania Łańcuchem Dostaw (Vendor Managed Inventory VMI), w którym dostawca jest odpowiedzialny za kontrolę stanów magazynowych i uzupełnianie zapasów i zasobów w firmie klienta.

  • SupplyCare ©Endress+Hauser
  • Fieldgate FXA42 ©Endress+Hauser
  • Connect Sensor FXA30 ©Endress+Hauser