Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary pH w każdej aplikacji

Czy wiesz, że Endress Hauser jest największym na świecie producentem elektrod pH?

Już od ponad 40 lat dostarczamy sukcesywnie rozbudowywaną gamę elektrod do pomiarów pH. Przez ten czas konsekwentnie rozwijaliśmy proces produkcji jak i przeprowadziliśmy niezliczoną ilość badań, doprowadzając nasze rozwiązania niemal do perfekcji. Rocznie wytwarzamy ponad 300 000 czujników. Nie spoczywamy jednak na laurach i nadal poszukujemy najlepszych możliwych rozwiązań dla Twoich potrzeb.

Korzyści

  • Elektrody sprawdzone w różnych aplikacjach

  • Wysoka jakość oferowanych rozwiązań zapewnia dłuższą eksploatację

  • Inteligentne czujniki informują o niezbędnych czynnościach obsługowych. Gwarantuje to wzrost bezpieczeństwa instalacji

  • Wysoki komfort obsługi punktów pomiarowych - możliwość wykonywania kalibracji sond procesowych w laboratorium

  • Wydajne zarządzanie procesem dzięki zaplanowanym wcześniej czynnościom obsługowym

  • Elastyczność w zwiększeniu liczby punktów pomiarowych dla poszczególnych pętli dzięki platformie wielokanałowych przetworników Liquiline

Profesjonalna technologia pomiarowa poparta certyfikatami

Czujniki ISFET wykonane całkowicie bez szkła, nadają się znakomicie do aplikacji w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Tradycyjne elektrody szklane, typu B pokrywają kompletny zakres pomiarowy pH minimalizując wpływ błędu kwasowego/zasadowego, mają także możliwość sterylizacji. Wszystkie czujniki dostępne w technologii Memosens są wyznacznikiem nowoczesności i innowacyjności. Wyważony współczynnik ceny do możliwości pomiaru, odpowiednio długi czas życia elektrody obniżający koszty obsługi, najwyższa jakość produkcji i krótkie terminy dostaw. Czy można oczekiwać więcej?

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo pomiarów

Zapewniając innowacyjne, rzetelne i efektywne rozwiązania dla Twoich aplikacji bazujemy na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystujemy najnowocześniejszą technikę. Intuicyjna obsługa i łatwość zarządzania punktami pomiarowymi przekłada się bezpośrednio na optymalizację kosztów i jakość produktów.

Interesują Cię pomiary pH? Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń pod numer 71 773 00 00

  • Pomiary pH w każdej aplikacji i kalibracja czujników pH ©Endress+Hauser
  • Orbisint CPS11D to uniwersalna elektroda cyfrowa pH dla przemysłu procesowego ©Endress+Hauser

    Orbisint CPS11D to uniwersalna elektroda cyfrowa pH dla przemysłu procesowego

  • Ceraliquid CPS41D to cyfrowa elektroda pH o wysokiej dokładności do mediów o niskiej przewodności elektrycznej ©Endress+Hauser

    Ceraliquid CPS41D to cyfrowa elektroda pH o wysokiej dokładności do mediów o niskiej przewodności elektrycznej i o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych