Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezobsługowy sygnalizator poziomu źródłem oszczędności dla zakładu?

Zoptymalizuj koszty przez modernizację układu sygnalizującego poziom medium.

Rozlew medium do pojemników jest procesem spotykanym praktycznie w każdym zakładzie produkującym żywność. Istotnym pomiarem jest tutaj sygnalizacja poziomu napełnienia.

Dostrajanie czujnika podczas sygnalizacji poziomu do każdego rodzaju medium stanowi dużą niedogodność w trakcie rozlewania. Czynność ta wymaga podłączenia programatora do czujnika oraz zmiany częstotliwości punktu przełączania. Wymaga to zatrzymania pracy instalacji technologicznej, a każdy przestój to straty dla zakładu produkcyjnego. Dodatkowo czujniki często wykazują wrażliwość na pianę. Nawet w momencie, gdy poziom medium ulega zmianie i piana opad, jej resztki są dalej wykrywane przez czujnik.

Wybierz sygnalizator poziomu Liquipoint FTW33

Liquipoint FTW33 pracuje stabilnie na różnego rodzaju mediach – np. musztardach lub sosach i jest jednocześnie niewrażliwy na zapienienie. Zainstalowanie czujnika FTW33 pozwala uniknąć kosztów związanych z przestojem instalacji technologicznej. Poprawia się również jakość oraz komfort obsługi linii produkcyjnej. Sygnalizator został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym. Zamontuj go i uzyskaj całkowite zlicowanie ze ściankami wewnętrznymi zbiornika lub rurociągu.

Usprawnij swój proces technologiczny!

Dzięki Liquipoint FTW33 zyskujesz:

  • Natychmiastową odpowiedź czujnika

  • Niewrażliwość na oblepienie i pianę

  • Nie wymaga strojenia i kalibracji

Liquipoint FTW33 w sklepie E-direct

Sprawdź na www.e-direct.endress.com/ftw33

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online