Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zmodernizuj uciążliwe, hydrostatyczne pomiary poziomu

Poznaj sposoby na wykonanie modernizacji niewielkim nakładem środków.

Służby utrzymania ruchu zakładów przemysłowych dobrze znają wszystkie problemy wynikające z zastosowania torów rurek impulsowych. Wymagają one regularnego udrażniania, odmrażania, przepłukiwania oraz uszczelniania. Teraz możesz uniknąć wszystkich tych czynności i pozbyć się kłopotów z rurkami impulsowymi raz na zawsze.

Uciążliwe wady torów rurek impulsowych

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień są powszechnie używane jako sondy poziomu. W zbiorniku ciśnieniowym lub przy wysokiej temperaturze są niezbędne również separatory membranowe lub tory rurek impulsowych, te posiadają jednak liczne wady:

  • regularne nieszczelności,

  • korozja chemiczna,

  • zatykanie się wskutek sedymentacji, krystalizacji, zamarznięcia lub zalepienia,

  • zapowietrzanie się,

  • kondensacja.

Wybierz rozwiązania, które zwiększą komfort Twojej pracy

Radar Micropilot jest bezkontaktową sondą poziomu do montażu w dachu zbiornika. Przystosowaliśmy go do pracy w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem. Dlatego nie wymaga on stosowania torów rurek impulsowych.

Micropilot jest odporny na:

  • zmiany gęstości cieczy

  • cechy chemiczne cieczy,

  • oblepienie, sedymentację i krystalizację.

Sonda radarowa usuwa problemy z użytkowaniem torów rurek impulsowych. Zyskujesz wysoką trwałość, niezawodność i większy komfort pracy.

Wybierz sondę radarową Micropilot z menu w języku polskim i popraw dyspozycyjność pomiaru poziomu.

Jeśli jednak wolisz sondę hydrostatyczną…

…poznaj nowy przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD71/72, który nie posiada separatorów membranowych. Nie wymaga również stosowania torów rurek impulsowych. System pomiarowy korzysta z1 głowicy przetwornika oraz 2 modułów cyfrowych czujnika. Moduł dolny mierzy ciśnienie hydrostatyczne (HP), moduł górny - nadciśnienie (LP).

Wartości zmierzone są przesyłane elektrycznie do przetwornika, który podaje poziom cieczy, różnicę ciśnień, nadciśnienie poduszki gazowej w zbiorniku i temperaturę każdego czujnika.

Zalety Deltabar FMD71/72:

  • wysoka dokładności i powtarzalność pomiaru z racji braku błędów od zmian temperatury (przyrząd nie korzysta z hydraulicznych separatorów membranowych)

  • wysoki komfort użytkowania (brak torów rurek impulsowych)

  • brak bezwładności pomiaru

  • łatwy montaż.

Sonda hydrostatyczna Deltabar FMD71/72

Weź udział w konkursie i wygraj nagrodę

Znajdź na naszej stronie internetowej informacje o dokładności pomiaru poziomu sondą radarową FMR52 i przetwornikiem elektrycznej różnicy ciśnień FMD71, podaj rozwiązanie i wygraj koszulkę Endress+Hauser Temperature Experts

Nagrodzimy każdą prawidłową odpowiedź. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2016 r.

  • ©Endress+Hauser