Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Skoki obciążenia w oczyszczalni ścieków? Żaden problem z Liquiline Control!

Predykcyjne rozwiązanie automatyzacji zapewniające niezawodność procesów w instalacji oczyszczania ścieków

Liquiline Control wykorzystuje inteligentne algorytmy do sterowania dmuchawami na stopniu biologicznym w sposób zapewniający niezawodność i skuteczność. A od teraz dysponuje także całkiem nową funkcją prognozowania! System wykorzystuje wiele wartości pomiarowych oraz szybkość przepływu do obliczania ilości tlenu potrzebnej w strefie aerobowej do całkowitego rozkładu szkodliwych substancji. Następnie odpowiednio steruje dmuchawami, zapewniając wymagany poziom tlenu.

Pełna gotowość

Dzięki Liquiline Control instalacja oczyszczania ścieków jest zawsze przygotowana na skoki obciążenia, a tym samym na sytuacje, w których dmuchawy przestają być zdolne do kompensacji braku tlenu.

Korzyści

  • Odpowiednia wydajność nawet przy skokach obciążenia.

  • Skuteczny rozkład szkodliwych substancji przez cały czas działania instalacji.

  • Predykcyjny system sterowania chroni przed przeciążeniem stopnia biologicznego.

  • Skuteczne sterowanie dmuchawami pozwala unikać sytuacji wysokiego obciążenia wiążących się z wysokim zużyciem energii.

  • Łatwa integracja i obsługa systemu.

Liquiline Control: niespotykane możliwości prognozowania. Dowiedz się więcej!

Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej na temat tego skutecznego i predykcyjnego rozwiązania sterującego.

  • Dzięki Liquiline Control instalacja oczyszczania ścieków jest zawsze przygotowana na skoki obciążenia. ©Endress+Hauser
  • Liquiline Control steruje dmuchawami w sposób predykcyjny i zapewnia odpowiednią wydajność. ©Endress+Hauser
  • Liquiline Control zapewnia łatwą integrację z instalacją i wygodną obsługę. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online