Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wkład RTD – szybki i odporny na wibracje

Wkład pomiarowy jest podstawowym elementem termometru. Zwykle jest ukryty w osłonie chroniącej go przed oddziaływaniem warunków procesowych. Śruby mocujące wkład pomiarowy wyposażone są w sprężyny, które dociskają czubek wkładu do ścianki osłony. Dzięki temu polepszona zostaje wymiana ciepła pomiędzy medium procesowym i czujnikiem RTD co pozwala na pomiar temperatury z wysoką dokładnością.
Wkład pomiarowy zbudowany jest z płaszcza o średnicy 6 mm, wewnątrz którego znajdują się przewody w izolacji mineralnej oraz czujnika pomiarowego. Płaszcz wykonany jest ze stali k. o. 316L/1.4404 oraz wypełniony ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO).

Wkład RTD

Nowe wkłady pomiarowe Endress+Hauser używają cienkowarstwowych czujników temperatury Pt100 z rozszerzonym zakresem pomiarowym. Poprzedni model spełniał wymagania klasy A w zakresie do 250°C, ale nowy wkład umożliwia pomiar temperatury do 450°C z zachowaniem klasy dokładności A. Ponadto pomiar temperatury z klasą AA wg. IEC 60751 możliwy jest w zakresie do 250°C.

Cienkowarstwowy czujnik temperatury jest trwale osadzony w końcówce wkładu pomiarowego przy wykorzystaniu zalewy ceramicznej. Przewody podłączeniowe czujnika są spawane laserowo z przewodami wewnątrz płaszcza z izolacją MgO.

Dzięki temu zapewnione jest mocne i trwałe połączenie czujnika z przewodami podłączeniowymi wewnątrz płaszcza. Innowacyjna konstrukcja wewnętrzna wkładu pomiarowego pozwala rozszerzyć zakres pomiaru temperatury czujnikiem rezystancyjnym oraz zwiększyć stabilność długoterminową i temperaturową, a także znacząco zwiększyć odporność na wibracje.

Dzięki udoskonalonej wysokiej odporności na wibracje oraz rozszerzonemu zakresowi temperatury nowe wkłady pomiarowe znajdują zastosowanie w krytycznych aplikacjach, które dotychczas można było zrealizować wyłącznie za pomocą mniej dokładnych czujników termoparowych.

Dodatkowym efektem osadzenia czujnika w zalewie ceramicznej jest doskonałe połączenie cieplne z medium procesowym dzięki czemu uzyskano bardzo szybki czas odpowiedzi czujnika. Montaż czujnika oraz połączenie z przewodami wewnątrz płaszcza wykonywane jest na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co jest dość wyjątkową cechą.

Dzięki automatyzacji uzyskana jest wysoka powtarzalność oraz wysoka jakość produkowanych wkładów pomiarowych. Wkład pomiarowy umożliwia podłączenie główkowego przetwornika temperatury za pomocą swobodnych przewodów. Inna możliwość to wyposażenie wkładu w ceramiczny blok podłączeniowy przymocowany na stałe do podstawy.

Również ten blok ceramiczny posiada kilka udoskonaleń w porównaniu z jego poprzednikiem. Obracane zaciski oraz płaska powierzchnia zacisku zapobiegają uszkodzeniu przewodów podłączeniowych. Łeb gniazdowy wkrętów z gwintem drobnozwojowym ułatwia obsługę oraz zapewnia trwałe połączenie. Mocne i trwałe połączenie elektryczne oraz twardsze sprężyny dociskowe używane do montażu wkładu wewnątrz główki podłączeniowej stanowią ważny element uzupełniający wysoką odporność wkładu na wibracje.